LT8349

新規設計に推奨

8V、12A、2相、低IQの同期整流式昇圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:最大8V
  • 2相動作により、必要な入出力容量と電源によるノイズを低減
  • 同期整流動作により、高効率と低発熱を実現
  • Stage SheddingTMとオプションのBurst Mode®動作により、軽負荷時の高効率を実現
  • 低いVINピン静止電流:
    • 0.5µA(シャットダウン時)
    • 15µA(Burst Mode動作時)
  • 8V/6A同期整流式パワー・スイッチを内蔵
  • 調整・同期可能な周波数:300kHz~4MHz
  • 軽負荷時はBurst Mode動作または強制連続動作が可能
  • 高精度の1Vイネーブル・ピン閾値
  • 1.9mm × 2.6mmの小型WLCSPパッケージ
LT8349
8V、12A、2相、低IQの同期整流式昇圧コンバータ
LT8349 Typical Application LT8349 Efficiency Curve LT8349 Chip Illustration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8349
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8349-BZ

評価:6V出力電圧アプリケーションにおけるLT8349

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.5V~4.5V
  • 出力電圧:6V
  • 4.5V入力電圧で最大5Aの負荷電流
  • スイッチング周波数:2MHz(1位相あたり)
  • 97.1%の高効率(VIN = 4.5V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • 動作モードを選択可能
  • 選択可能なBurst Modeピーク電流(IPK_BURST)レベルにより性能を最適化
  • 外部周波数同期
  • 外部補償
  • 過熱保護
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションおよび放射エミッションに準拠

製品詳細

EVAL-LT8349-BZ評価ボードは、LT8349(2相、低IQの同期整流式昇圧コンバータ)の評価を目的とした実証済みの設計です。このアプリケーション回路は、最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。伝導および放射EMIと熱性能が最適化されたこのボードをレイアウト例として使用することで、独自に設計するシステムでも同様の性能を実現できます。

この評価用ボードは1位相あたり2MHzで動作し、2.5V~4.5Vの入力電圧範囲で6Vの電圧を出力するように設定されています。VINが4.5Vのときに最大5Aの負荷電流を供給します。

この評価用ボードには、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、外部クロック同期、サーマル・シャットダウン、選択可能な動作モード、選択可能なBurst Modeピーク電流などの機能が搭載されています。

LT8349コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT8349のデータシートを参照してください。

EVAL-LT8349-BZ
評価:6V出力電圧アプリケーションにおけるLT8349
EVAL-LT8349-BZ  Board Photo Angle View EVAL LT8349 BZ TOP web EVAL LT8349 BZ BOTTOM web

最新のディスカッション

最近表示した製品