LT3041

新規設計に推奨

20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御機能付きリニア・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低出力実効値ノイズ:1.0μV rms(10Hz~100kHz)
  • 超低出力ノイズ・スペクトル密度:3nV/√Hz(10kHz時)
  • 超低1/fノイズ:8μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 超高PSRR:80dB(1MHz時)
  • 出力電流:1A
  • 広い入力電圧範囲:2.2V~20V
  • 1つのコンデンサでノイズとPSRRを改善
  • SETピン電流:100μA、±0.5%の初期精度
  • VIOCピンによる消費電力の管理
  • 1つの抵抗で出力電圧をプログラミング
  • プログラマブルな電流制限
  • 低ドロップアウト電圧:310mV
  • 出力電圧範囲:0.2V~15V
  • プログラマブルなパワーグッド
  • 高速スタートアップ機能
  • 高精度イネーブル/UVLO
  • 並列接続によりノイズ低減と大電流化に対応
  • フォールドバックによる電流制限機能を搭載
  • 最小出力コンデンサ:並列接続した2個の10μFセラミック
  • 小型、低背型14ピン、4mm × 3mm、DFNパッケージ
LT3041
20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御機能付きリニア・レギュレータ
LT3041 Functional Block Diagram LT3041 Pin Configuration LT3041 Chip Illustration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3041
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3158A

LT3041(20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御搭載リニア電圧レギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.8V~20V
  • 抵抗プログラム式の3.32V出力電圧
  • 最大出力電流:1A
  • ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
  • 抵抗プログラム式のパワーグッド
  • 抵抗で設定可能な電流制限、電流モニタリング、およびUVLO
  • VIOCによる消費電力とPSRRの管理
  • 熱特性が改善された14ピン、3mm × 4mm DFNパッケージ

製品詳細

DC3158A評価用ボードには、電圧入出力制御(VIOC)トラッキングが組み込まれたLT3041(20V、1A、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータ)が搭載されています。VIOCを使用すると、上流のスイッチング・コンバータを制御してLT3041全体の電圧を一定に保つことができるため、消費電力を最小限に抑え、高いPSRRを維持できます。

DC3158Aは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3041は最大出力電流1Aを供給します。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とするほか、プログラマブルなパワーグッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。

内蔵保護機能には、バッテリ逆入れ保護、逆電流保護、フォールドバックによる内部電流制限、ヒステリシスによる熱制限が含まれています。

LT3041の詳細については、LT3041のデータシートを参照してください。DC3158A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3041のデータシートを参照してください。

DC3158AのLT3041では、ICの下側にパッドが露出した14ピン、3mm × 4mm、プラスチックDFNパッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

DC3158A
LT3041(20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御搭載リニア電圧レギュレータ)の性能評価
DC3158A Evaluation Board DC3158A Evaluation Board - Top View DC3158A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品