HMC767
製造中止VCO 内蔵フラクショナル N PLL、SMT、8.45 GHz ~ 9.55 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- RF 帯域幅: 8.45 GHz ~ 9.55 GHz
- フラクショナルまたはインテジャー・モード
- 超低位相ノイズ
- 9.0 GHz、50 MHz 基準
- 10 kHz で -107/-102 dBc/Hz(インテジャー/フラクショナル)
- 1 MHz で -138 dBc/Hz(オープンループ)
- 性能指数(FOM)
- -230/-227 dBc/Hz(インテジャー/フラクショナル)
- 24 ビット・ステップ・サイズ、3 Hz の分解能(代表値)
- 350 MHz、14 ビットのリファレンス経路入力
- 周波数および位相変調
- 周波数掃引器内蔵
- トリガ方式周波数ホッピング
- 外部トリガ
- 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm²
HMC767LP6CE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵したフル機能のフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザです。入力リファレンス周波数の範囲は DC ~ 350 MHz であり、フラクショナル・シンセサイザ の高度なデルタシグマ変調器設計により、超微細ステップ・サイズと超低スプリアス積の両方が可能になります。高度に集積化された構造であるため、位相ノイズ性能が温度、衝撃、製造工程に対して優れています。さらに、周波数掃引および変調、外部トリガ、ダブルバッファ、精密周波数制御、位相変調などの機能を提供します。HMC767LP6CE は、6 mm x 6 mm のリードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。
動作原理とレジスタ・マップについては、"PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide を参照してください。
アプリケーション
- VSAT 無線
- マイクロ波ポイント to ポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- 防衛用
- フェーズド・アレイ・アプリケーション
- FMCW レーダー・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC767LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC767LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC767LP6CE | 製造中止 | |
| HMC767LP6CETR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
| AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
| ADA4625-1 | 新規設計に推奨 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
| コンパレータ 1 | ||
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| HMC1031 | 最終販売 | 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く