HMC765
製造中止VCO 内蔵フラクショナル N PLL、SMT、7.8 GHz ~ 8.8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- RF 帯域幅: 7.8 GHz ~ 8.8 GHz
- フラクショナルまたはインテジャー・モード
- 超低位相ノイズ
- 8.3 GHz、50 MHz 基準
- 10 kHz で -97/-101 dBc/Hz(フラクショナル/インテジャー)
- 1 MHz で -140 dBc/Hz(オープンループ)
- 24 ビット・ステップ・サイズ、3 Hz の分解能(代表値)
- リファレンス経路入力: 225 MHz
- FSK 変調およびサイクル・スリップ防止モード
- 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm²
HMC765LP6CE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵したフル機能のフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)です。入力リファレンス周波数の範囲は 100 kHz ~ 220 MHz であり、フラクショナル PLL の高度なデルタシグマ変調器設計により、超微細ステップ・サイズと超低スプリアス積の両方が可能になります。高度に集積化された構造であるため、位相ノイズ性能が温度、衝撃、製造工程に対して優れています。6 mm x 6 mm のリードレス QFN 表面実装パッケージを採用。出力電力が 13 dBm(代表値)の HMC765LP6CE は、Hittite の多くの高直線性製品や I/Q ミキサー製品の LO ポートの駆動に最適です。
動作原理とレジスタ・マップについては、"PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide を参照してください。
アプリケーション
- VSAT 無線
- ポイント to ポイントおよびマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- 防衛用
- フェーズド・アレイ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC765LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC765LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC765LP6CE | 製造中止 | |
| HMC765LP6CETR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
| AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
| ADA4625-1 | 新規設計に推奨 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
| コンパレータ 1 | ||
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| HMC1031 | 最終販売 | 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く