HMC1034

最終販売

フラクショナル N PLL および VCO 内蔵クロック発生器、SMT、125 MHz ~ 3000 MHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 周波数範囲: 125 MHz ~ 3000 MHz
  • RMS ジッタ: 78 fs(代表値)
  • G.8251 および GR-253-CORE のジッタ規格以上
  • 位相ノイズ・フロア: -165 dBc/Hz
  • 最大値位相検出レート: 100 MHz
  • 性能指数(FOM): -227 dBc/Hz
  • 24 ビット・ステップ・サイズの分解能: 3 Hz(代表値)
  • 精密周波数モード
  • デジタル・セルフ・テスト内蔵
  • 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36mm²

HMC1034LP6GE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵するフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)を備えた、低ノイズで広帯域のクロック発生器 IC です。このデバイスは、125 MHz ~ 3 GHz の範囲の差動クロックを出力します。HMC1034LP6GE は、低ノイズの位相検出器(PD)とデルタシグマ変調器を備えており、最大 100 MHz の動作が可能なので、スペクトル性能が優れた広いループ帯域幅が得られます。 

また、動作範囲において業界トップレベルの位相ノイズ性能とジッタ性能を備えており、リンク・レベルのジッタ性能、ビット誤り率(BER)、アイ・ダイアグラムを改善することができます。ノイズ・フロアが優れている(<-165 dBc/Hz)ため、HMC1034LP6GE は、高速データ・コンバータ、物理層(PHY)デバイス、シリアライザ/デシリアライザ(SER/DES)回路、FPGA、プロセッサなどの様々なアプリケーションの信号源に最適です。HMC1034LP6GE は、10G/40G/100G 光モジュール/トランスポンダに加え、10G/40G/100G ライン・カードのプライマリ・リファレンス・クロック、ジッタ減衰や周波数変換用の LO としても使用できます。 

HMC1034LP6GE の差動出力には、SPI シリアル・プログラミング・インターフェースを介して設定可能な 2 ビット出力振幅制御機能と、出力ミュート機能が組み込まれています。HMC1034LP6GE のデルタシグマ変調器は、Hittite の精密周波数モードを備えており、周波数誤差が 0 Hz に近い出力周波数を生成することができます。 

アプリケーション
  • 10G/40G/100G 光モジュール、トランスポンダ、ライン・カード
  • OTN および SONET/SDH アプリケーション
  • 1G/10G イーサネット・ライン・カード
  • 高周波プロセッサ・クロック
  • 低ジッタの SAW 発振器の置き換え 
  • ファイバ・チャンネル・インターフェース・クロック
  • セルラ/4G インフラストラクチャ
  • DDS の置き換え
  • 10G 光モジュール、トランスポンダ、ライン・カード

HMC1034
フラクショナル N PLL および VCO 内蔵クロック発生器、SMT、125 MHz ~ 3000 MHz
HMC1034 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
コンパレータ 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
HMC1031 最終販売 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-HMC1034LP6G
HMC1034LP6G Evaluation Board
EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board - Top View EVAL-HMC1034LP6G Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品