ADXL354
新規設計に推奨低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.42
Viewing:
製品情報
- ハーメチック・パッケージにより優れた長期安定性が得られる
- 0gオフセットの温度特性(全軸):0.15mg/°C(max)
- 超低ノイズ密度(全軸):22.5µg/√Hz
- 低消費電力、VSUPPLY(LDOレギュレータ・イネーブル)
- ADXL354測定モード:150μA
- ADXL355測定モード:200μA
- ADXL354/ADXL355スタンバイ・モード:21μA
- ADXL354では、アナログ出力帯域幅を調整可能
- 電子機械式自己テスト
- 温度センサーを内蔵
- ADXL355のデジタル出力機能
- デジタルSPIインターフェースおよびI2Cインターフェースをサポート
- 20ビットADC
- 同期サンプリングのデータ・インターポレーション・ルーチン
- プログラマブル・ハイパス/ローパス・デジタル・フィルタ
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータ付きVSUPPLY:2.25V~3.6V
- 内部低ドロップアウトレギュレータ (LDO)をバイパスしたV1P8ANA、V1P8DIG:1.8V(typ)±10%
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 14端子、6mm × 5.6mm × 2.2mm、LCCパッケージ
アナログ出力ADXL354とデジタル出力ADXL355は、低ノイズ密度、低0gオフセット・ドリフト、低消費電力の性能を備え、測定範囲を選択できる3軸加速度センサーです。ADXL354Bは±2gと±4gのレンジ、ADXL354Cは±2gと±8gのレンジ、ADXL355は±2g、±4g、±8gのレンジに対応します。ADXL354/ADXL355は業界最先端のノイズ性能、温度に対して最小限のオフセット・ドリフト、長期的な安定性を備え、最低限のキャリブレーションで高精度のアプリケーションを実現します。
小型フォーム・ファクタで低消費電力の高集積ADXL355は、モノのインターネット(IoT)センサー・ノードなどのワイヤレス製品設計に最適です。
ADXL355の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)またはI2Cインターフェースの該当する機能のみで表される場合があります。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 6
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
ソート・リーダーシップ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL354BEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL354BEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL354BEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL354CEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL354CEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL354CEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 20, 2022 - 22_0133 Carsem-M as an Alternate Assembly Site for LCC package for ADXL35X Family |
||
| ADXL354BEZ | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL354CEZ | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 9, 2018 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL354BEZ | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL354CEZ | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 13, 2018 - 17_0029 ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 Assembly Transfer to Cirtek and Wire Change |
||
| ADXL354BEZ | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL354CEZ | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 9, 2018 - 18_0025 Sensor Die Size Change for MEMs Products ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL354BEZ | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL354CEZ | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL354CEZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。