ADUM3165
新規設計に推奨絶縁型USB 2.0のハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード向け実効値3.75kVのデジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.70
製品情報
- ロー・スピード、フル・スピード、ハイ・スピードの各接続を自動検出してUSB 2.0の信号を生成
- 1.5Mbps、12Mbps、480Mbpsの各データ・レート
- アップストリーム・ポートおよびダウンストリーム・ポート用双方向USBアイソレータ
- リドライブと高速データ再タイミングにより、入力ジッタ除去とオープン・アイを提供
- 柔軟なクロック入力オプション
- 4.5V~5.5VのVBUSxまたは両側で3V~3.6Vの動作
- アイドル状態、ロー・スピード、またはフル・スピード・モード時の電源電流:21mA(代表値)
- アイドル状態、ハイ・スピード・モード時の電源電流:48mA(代表値)
- USB 2.0サスペンド(L2)または切断時に超低消費電力スタンバイ
- 低消費電力スタンバイ時、アップストリーム電源電流:1.7mA(代表値)
- 低消費電力スタンバイ時、ダウンストリーム電源電流:20μA(代表値)
- 絶縁バリアをまたぐIEC 61000-4-2 ESD保護:±6000V
- CISPR32/EN55032クラスB放射制限に適合
- 高いコモンモード過渡耐圧:50kV/μs(代表値)
- 安全性と規制に関する認定
- UL 1577
- VISO = 3750V(実効値)で1分間
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 60601-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB 4943.1(申請中)
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
- VIORM = 849VPEAK(動作電圧)
- 動作温度範囲:−55°C~+125°C
- 小型20ピンSSOP、5.3mmの沿面距離/クリアランス
ADuM3165/ADuM31661は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を用いてUSB 2.0のすべてのデータ・レート(ロー(1.5Mbps)、フル(12Mbps)、ハイ(480Mbps))を必要に応じて動的にサポートするUSB 2.0ポート・アイソレータです。このデバイスは、自動スピード・ネゴシエーション機能によりホスト絶縁とペリフェラル絶縁をサポートしています。
ハイスピード・データは、ジッタを減らすために再タイミングされるため、外部クロック信号または水晶発振器入力が必要です。ADuM3165はアップストリーム側でクロックまたは水晶発振器の入力をサポートし、また、ADuM3166はダウンストリーム側でクロックまたは水晶発振器の入力をサポートしているため、システム設計に合わせて最適な2つのオプションを利用できます。
ダウンストリーム(サイド2)用の低消費電力スタンバイ・モードは、バッテリ駆動型のペリフェラルなど、利用可能な電力が限られているアプリケーションをサポートします。アップストリーム(サイド1)のスタンバイ電流は、USB 2.0のサスペンド動作条件を満たしています。
アイソレータは、−55°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様規定されており、5.3mmの沿面距離およびクリアランスを確保した、小型の20ピン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(SSOP)を採用しています。
アプリケーション
- USBペリフェラル、USBホスト、USBハブの絶縁
- 電子テスト/計測用装置
- 医療用デバイスおよび統合化されたPC
- 工業用PC、およびデバッグやアップグレード用の絶縁USBポート
- USBアイソレータ・モジュールおよびUSBケーブル・アイソレータ
1第5,952,849号、第6,873,065号、第6,903,578号、および第7,075,329号米国特許により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3165BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3165BRSZ-RL | 20-Lead SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。