ADPD4000

製造中

マルチモード・センサー・フロント・エンド

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • マルチモード・アナログ・フロント・エンド
    • 複数の動作モードを備える8つの入力チャンネルにより、以下の測定に対応:PPG、ECG、EDA、インピーダンス、温度
    • 同時サンプリングを用いたデュアル・チャンネル処理
    • 同期されたセンサーで測定するための12のプログラマブルなタイム・スロット
    • 差動型およびシングル・エンド型のセンサー測定に対応する柔軟な入力マルチプレクス
    • 4つを同時に駆動できる8つのLEDドライバ
  • 内部発振器を利用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
  • オンチップのデジタル・フィルタ処理
  • シグナル・チェーン送受信のS/N比:90dB
  • 周辺光の除去:1kHzまで60dB
  • 400mAの合計LED駆動電流
  • システムの合計消費電力:50µW(LEDとAFEの合計消費電力)。75dBのS/N比、25HzのODR、100nA/mAのCTRでPPGを持続的に測定した場合
  • サポートされるSPI通信およびI2C通信
  • 256バイトFIFO
ADPD4000
マルチモード・センサー・フロント・エンド
ADPD4000-4001 Functional Block Diagram
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
ADPD4100 新規設計に推奨 マルチモード・センサー・フロント・エンド
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD4000Z

ADPD4000Z評価用ボード

機能と利点

  • ボードはADPD4000およびADPD4001グループに対応
  • ADPD4000(SPI)がデフォルトのボード・グループ
  • すべての入出力にユーザがアクセス可能
  • 別個に動作する3個の緑色LEDを内蔵
  • 1個の赤色LEDと1個のIR LEDを内蔵
  • 金属バッフルにより光学的なクロストークをブロック
  • Wavetool評価用ソフトウェアとの連動により以下のことが可能
    • 時間領域のグラフ化とロギング
    • 周波数領域のグラフ化
    • 統計分析
    • 他のアプリケーションへのデータ・ストリーミング

製品詳細

EVAL-ADPD4000Z-PPG評価用ボードは、ADPD4000/ADPD4001測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。

EVAL-ADPD4000Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。

EVAL-ADPD4000Z-PPGには、3個の緑色発光ダイオード(LED)、1個の赤外線(IR)1個の赤色LEDが内蔵されており、すべて別個に動作します。単一の7 mm2フォトダイオード(PD)がボードに搭載されています。PDには、光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを搭載したピン代替デバイスのピンを使用できます。

フル評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が搭載されており、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる生データは、少ない遅延でリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方でビューが表示されます。

Wavetool評価用ソフトウェア(以下からダウンロード可能)からのユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムがデータ・ストリーム接続やレジスタ構成オプションをリアルタイムで使用できるようになります。

EVAL-ADPD4000Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4000Z-PPG製品ページから購入可能)により駆動されます。電力条件に加えて、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)(デフォルト)またはI2Cデータ・ストリームをマイクロコントローラによりADPD4000から受け取ります。リボン・ケーブルは2つのボードに接続します。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。これは、Wavetool評価用ソフトウェアに表示されます。EVAL-ADPD4000Z-PPGは、ADPD4000用のSPI(またはADPD4001用のI2C)を使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続できます。

ADPD4000/ADPD4001データシートには、ADPD4000/ADPD4001の全仕様が記載されています。EVAL-ADPD4000Z-PPGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD4000/ADPD4001のデータシートを参照してください。

EVAL-ADPD4000Z
ADPD4000Z評価用ボード
ADPD4000Z Evaluation Board ADPD4000Z Evaluation Board ADPD4000Z Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品