ADP2360
製造中降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
製品情報
- 入力電圧範囲: 4.5 V ~ 60 V
- 可変出力電圧範囲: 0.8 V ~ VIN
- 出荷時に設定可能な固定出力電圧のオプション: 3.3 V と 5.0 V
- 連続出力電流: 50 mA(max)
- 最大 140 mA の調整可能なピーク電流制限
- パルス周波数変調(PFM)制御
- 超高効率
- 90% @ VIN = 9 V、VOUT = 3.3 V、IOUT = 10 mA
- 87% @ VIN = 9 V、VOUT = 3.3 V、IOUT = 1 mA
- 低シャットダウン電流: 4 μA 以下
- 低静止電流: スリープ・モードで 12 μA
- 100% デューティ・サイクル動作
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 外部補償不要
- 高精度閾値のイネーブル入力
- プログラム可能なソフトスタート
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン(TSD)保護
- 8 ピン LFCSP パッケージ
ADP2360 は高効率、高入力電圧、不連続導通モード(DCM)同期型の降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータです。ADP2360 は 4.5 V ~ 60 V の広い入力電圧範囲で動作し、最大 50 mA の連続出力電流を供給することができるので、スペースに制限のあるアプリケーションで各種電圧源から電源を安定化させるのに理想的です。ADP2360 は可変出力(0.8 V ~ VIN)又は 3.3 V と 5.0 V に出荷時設定可能な固定出力電圧モデルとして提供しています。
ADP2360 は入出力リップルを最小にするための調整可能な IPEAK 制御を備えた単一パルスPFM アーキテクチャを採用しています。調整可能な IPEAK 電流制限により ADP2360 はアプリケーションの動作条件の効率を最適化し、対応するインダクタ・サイズを最小化できます。
ADP2360 はさらに出力電圧が正常である事を示すパワー・グッド(PG)ピンを備えています。他の主な機能には 100% デューティ・サイクル動作、高精度イネーブル制御、外部ソフトスタート制御、低電圧ロックアウト、サーマル・シャットダウンがあります。
ADP2360 は外部補償の必要がありません、そして固定出力電圧オプションのソルーションに必要な外付け部品は最少の 3 個です。ADP2360 は、3 mm × 3 mm、8 ピン LFCSP パッケージを採用し、動作ジャンクション温度範囲は -40°C ~ +125°C です。
アプリケーション
- 4 mA ~ 20 mA ループ駆動システム
- HART モデム
- ビル・オートメーション
- 分散型電源システム
- 工業用制御用電源
- 他の高 VIN、低 IOUT システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP2360ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP2360ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP2360ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 23, 2017 - 17_0018 ADP2360 Mask Edit |
||
| ADP2360ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP2360ACPZ-5.0-R7 | 製造中 | |
| ADP2360ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2360
- ADP2360-3.3
- ADP2360-5.0
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。