製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲: 4.5 V ~ 60 V
- 出力電圧: 3.3 V
- パワー・グッド出力
製品概要
ADP2360CP-EVALZ 評価用ボードでは、ADP2360 DC/DC コンバータの機能を検証できます。
この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。この評価用ボードは、パワーグッド出力やその他の機能(ソフト・スタート時間など)を提供します。最大インダクタ電流は、部品の値を変えることによって変更できます。
ADP2360 DC/DC コンバータのすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-930 と併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADP2360CP-EVALZ 評価用ボード
関連資料
-
UG-930: Evaluating the ADP2360 DC-to-DC Switching Regulator (Rev. A)2016/05/31PDF290 K