ADMT4000
新規設計に推奨True Power-Onマルチターン・センサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.93
製品情報
- True Power-Onマルチターン・カウンタ
- 46回転磁気センサー
- デジタル出力:>16k
- 精度:±0.25°
- 測定更新レート:100kSPS
- 動作範囲:16mT~31mT
- 内部温度センサー
- IC電源:3.3V
- SPIインターフェース:1.8V~5V
- ジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
- 24ピンTSSOP
- 産業用アプリケーション
ADMT4000は、電源切断時でも磁気システムの回転数を記録できる磁気回転数センサーです。電源投入時に本デバイスを調べて、システムの絶対位置を報告できます。絶対位置はシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介して報告されます。ADMT4000では、外部磁界の回転を最大46回までカウントし、時計回り(CW)に絶対位置を増加させます。
このデバイスは、システム上の回転数をカウントする巨大磁気抵抗(GMR)回転数センサー、GMR象限検出センサー、異方性磁気抵抗(AMR)角度センサーの3種類の磁気センサーを備えています。AMR角度センサーとGMR象限検出センサーを組み合わせることで、360°の範囲内でシステムの絶対位置を特定します。GMR回転数センサーの出力とAMR角度センサーの出力を組み合わせることで、高い角度精度でシステムの位置を報告できます。
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 4
ソリューション・カタログ 1
設計/統合ファイル 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMT4000BRUZAB | 24-Lead TSSOP | ||
| ADMT4000BRUZAB-R7 | 24-Lead TSSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
MAGMagicシミュレーション・ツール
強力で自由に使える、ウェブベースの磁石シミュレーション・ツール。このシミュレーション・ツールでは、STEPファイル形式で磁石と浮遊磁界シールドをインポートでき、標準およびカスタム素材でのシミュレーションが可能です。このツールへのアクセスをご希望の方は、以下のボタンをクリックしてください。
ツールをリクエスト