製品概要
機能と利点
- 浮遊磁界シールドが内蔵された磁石アッセンブリ
- オプションのPCB取り付け型浮遊磁界シールド
- 5mTにおける浮遊磁界遮蔽効果
- ADMAGB3476およびADMAGMECH04:約88%
- ADMAGB3476のみ:約59%
- 低角度ヒステリシス
- 動作範囲:16mT~31mT
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- 産業用および自動車用アプリケーション
磁石の推奨サプライヤは、Max Baermann GmbHです。
Max Baermann GmbH - Magnetherstellung in höchster Präzision
製品概要
ADMAGB3476およびADMAGMECH04は、ADMT4000の磁界ウィンドウ要件を維持するための堅牢なソリューションを提供します。内蔵のシールドにより浮遊磁界に対する保護機能が提供されるため、正確な測定が可能です。内蔵の磁気シールドが磁石とともに回転することで、角度ヒステリシスが低く抑えられます。サマリウム・コバルト(SmCo)から製造された磁石は、温度範囲全域でADMT4000の動作磁界ウィンドウを維持します。
アプリケーション
- 電源がない状態でのADMT4000のマルチターン絶対位置検出
- 非接触の位置測定
- ブラシレスDCモータの制御とポジショニング
- アクチュエータの制御とポジショニング
対象となる製品
関連資料
-
ADMAG3476 Assembly Drawing2025/07/01PDF74K
-
ADMAG3476 User Guide: ADMT4000 Magnet and Stray Magnetic Field Shield (Rev. 0)2025/07/01PDF225 K
-
ADMAG3476-EVAL .Step File2025/08/15ZIP75 K