ADL8100

新規設計に推奨

GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Low noise figure: 2.5 dB typical at 6 GHz to 14 GHz
  • Single positive supply (self biased)
  • High gain: 20 dB typical from 0.01 GHz to 6 GHz
  • High OIP3: 38 dBm typical from 0.01 GHz to 6 GHz
  • RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP
ADL8100
GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz
ADL8100 -  Functional Block Diagram ADL8100 - Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL8100

Evaluating the ADL8100 GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz

機能と利点

  • 2-layer Rogers 4350B evaluation boards with heat spreaders
  • End launch, 2.9 mm RF connectors
  • Through calibration path (depopulated connectors)
  • 製品詳細

    The ADL8100ACPZN-EVALZ and ADL8100ACPZN-EVAL1Z are 2-layer printed circuit boards (PCB) fabricated from 10 mil thick, Rogers 4350B, copper clad, mounted to an aluminum heat spreader. The heat spreader assists in providing thermal relief to the device as well as mechanical support to the PCB. Mounting holes on the heat spreader allow attachment to larger heat sinks for improved thermal management.

    The RFIN and RFOUT ports on the ADL8100ACPZN-EVALZ and ADL8100ACPZN-EVAL1Z are populated with 2.9 mm, female coaxial connectors, and the respective RF traces have a 50 Ω characteristic impedance. The ADL8100ACPZN-EVALZ and ADL8100ACPZN-EVAL1Z are populated with components suitable for use over the entire −40°C to +85°C operating temperature range.

    To calibrate out board trace losses, a through calibration path, THRUCAL, is provided between the THRUCAL connectors (J1 and J2). THRUCAL must be populated with RF connectors to use the through calibration path.

    The power voltages and ground path are accessed through surface- mounted technology (SMT) test points.

    An external wideband bias tee must be connected to RFOUT of the ADL8100ACPZN-EVALZ to provide bias current and AC coupling on RFOUT. The BT2-0040 from Marki Microwave is recommended. The ADL8100ACPZN-EVAL1Z has an on-board SMT bias tee.

    For full details on the ADL8100, see the ADL8100 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the ADL8100ACPZN-EVALZ and ADL8100ACPZN-EVAL1Z.

    eval board
    ADXBAND16EBZ

    16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

    機能と利点

    • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
    • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
    • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
    • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
    • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
      • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
      • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
      • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
      • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
    • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
    • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
    • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

    製品詳細

    このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

    ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

    16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

    アプリケーション

    • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
    • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
    • 電子テストおよび計測

    eval board
    ADXBAND16EBZ

    16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

    機能と利点

    • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
    • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
    • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
    • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
    • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
      • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
      • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
      • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
      • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
    • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
    • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
    • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

    製品詳細

    このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

    ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

    16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

    アプリケーション

    • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
    • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
    • 電子テストおよび計測

    EVAL-ADL8100
    Evaluating the ADL8100 GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz
    ADL8100 Evaluation Board - Angle ADL8100 Evaluation Board - Top ADL8100 Evaluation Board - Bottom
    ADXBAND16EBZ
    16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
    ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board
    ADXBAND16EBZ
    16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
    ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品