ADH519S
ADH519S
新規設計に推奨Aerospace GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier, 17.5 – 31.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1088.25
Viewing:
製品情報
| 17.5-28 GHz | 28-31.5 GHz | |
| • Noise Figure: | 4.0 dB | 5.0 dB |
| • Gain: | 11.4 dB | 9.5 dB |
| • OIP3: | 17.2 dBm | 19.2 dBm |
| • Single Supply: +3V @ 95 mA | ||
| • 50 Ohm Matched Input / Output | ||
| • Gain Variation Over temp: 0.026 dB/°C |
The ADH519S is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the 17.5 to 31.5 GHz frequency range. The ADH519S provides 11.4 dB of small signal gain, 5.0 dB of noise figure and has an output IP3 of 19.2 dBm.
APPLICATIONS
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Military & Space
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADH519LSH6-EMX | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP) | ||
| ADH519R701LSH6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADH519Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める