ADF4030

新規設計に推奨

10チャンネル高精度シンクロナイザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 10個のBSYNCチャンネル
  • 正確なBSYNC時間整列(5ps未満)
  • 大規模な配電ネットワークにおけるクロック同期を実現
  • 独立してプログラム可能なBSYNCチャンネル遅延
  • 双方向ループバック機能を使用した、各BSYNCチャンネルの正確なパス遅延補償
  • 柔軟な物理インターフェースにより、DC/ACカップリングを使用したPCBトレースまたはケーブル接続をサポート
  • 各BSYNCチャンネルが周期的ギャップ・クロックをサポート
  • TDCを内蔵
  • 温度センサーを内蔵
ADF4030
10チャンネル高精度シンクロナイザ
ADF4030 Functional Block Diagram ADF4030 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM8053 新規設計に推奨 40V入力、3.5A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ
リニア・レギュレータ 2
ADP7159 新規設計に推奨 RF リニア電圧レギュレータ、2 A、可変出力、超低ノイズ、高 PSRR
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADF4030

機能と利点

  • ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)、Arduinoインターフェース、電圧レギュレータを搭載したEV-ADF4030SD1Z評価用ボード
  • 複数の方法でADF4030にリファレンス・クロックを提供可能
    • シグナル・ジェネレータからのシングル・エンド
    • 他のデバイスまたは追加のADF4030デバイスとの差動
  • TwinaxコネクタおよびSMAコネクタを使用して、10本すべてのADF4030 BSYNC双方向I/Oラインにアクセス可能
  • インターポーザ・ボードを使用して、ADF4030クロックとオシロスコープまたは他のボードとの容易な接続を実現
  • SDP-K1コントローラ・ボードは、PCと評価用ボード間のインターフェースとして機能
  • Arduinoコネクタを使用して、最大16枚のEV-ADF4030SD1Z評価用ボードをスタック可能
  • Windows®ベースのソフトウェアにより、ADF4030のすべての機能をPCから制御可能

製品詳細

EV-ADF4030SD1Zは、ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)の性能を評価します。EV-ADF4030SD1Z評価用ボードの下にあるArduinoコネクタを使用して、SDP-K1コントローラ・ボードをこの評価用ボードに接続する必要があります。Arduinoコネクタを使用して、複数のEVADF4030SD1Z評価用ボードをSDP-K1コントローラ・ボード上にスタックアップできます。

SDP-K1コントローラ・ボードを接続した評価用ボードの写真を図1に示します。この評価用ボードには、ADF4030(10チャンネル高精度シンクロナイザ)、電源コネクタ、SDP K1ボードへの接続に使用するArduinoコネクタが含まれています。この組み合わせにより、ACEソフトウェアを使用して評価用ボードのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF4030高精度シンセサイザの全仕様は製品データシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてご確認ください。

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16RxのXバンド直接サンプリング方式フェーズド・アレイ/RADAR/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

ADXBAND16EBZデジタル化カード
  • Apollo(AD9084)を使用したマルチチャンネル広帯域幅システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(同梱はされていません)と組み合わせ可能
  • 16個のRF受信(Rx)チャンネル
    • 8GSPS~20GSPSの合計16個のADC
    • デジタル・ダウンコンバータ(DDCs)、それぞれに複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
    • プログラマブルな有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • 16個のRF送信(Tx)チャンネル
    • 8GSPS~28GSPSの合計16個のDAC
    • デジタル・アップコンバータ(DUC)、それぞれに複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
    • プログラマブルな有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • 柔軟なRxおよびTx RFフロント・エンド
    • Rx:ゲイン制御のための、フィルタリング、増幅、デジタル・ステップ減衰
    • Tx:フィルタリング、増幅
  • 柔軟なクロック分配
    • 1個の400MHz外部リファレンスによるオンボードのクロック分配
    • ハンダ付けリワークによりAD9084ごとの外部コンバータ・クロックをサポート
  • 1つの12V電源アダプタ(同梱)によるオンボード電源レギュレーション
16Tx/16Rxキャリブレーション・ボード
  • ADXBAND16EBZデジタル化カードおよびVCU118 PMODインターフェース(ケーブル同梱)と組み合わせ可能
  • 個別隣接チャンネル・ループバックおよび結合チャンネル・ループバックの両方のオプションを提供
  • 結合Txチャンネル・アウト・オプション
  • 結合Rxチャンネル・イン・オプション
ソフトウェアの特長と利点

ソフトウェア・フレームワークの開発を簡素化する、制御が容易なツールおよびプラットフォーム・インターフェース

  • IIO OscilloscopeのGUI
  • MATLABアドオンおよびスクリプト例
  • JESD204Cの立ち上げを含むHDLビルド例
  • Linuxおよびデバイス・ドライバ向けの組み込みソフトウェア・ソリューション
プロトタイプ化の時間を節約する、ADEFアプリケーション向けソフトウェア・リファレンス設計例:
  • パワーアップ時の位相の確定を実現するマルチチップ同期
  • NCOを用いたシステムレベルの振幅/位相アライメント
  • JESDインターフェースをバイパスする低遅延のADCからDACへのループバック
  • 広帯域のチャンネル間振幅/位相アライメントを実現するpFIR制御
  • • 高速周波数ホッピング

製品詳細

ADXBAND16EBZには、RFフロント・エンド、クロック、電源回路を含む、4個のAD9084ミックスド・シグナル・フロント・エンド・デバイスが内蔵されています。ADXBAND16EBZは、フェーズド・アレイ・レーダー、広帯域システム、地上ベースのSATCOMなどの一般的なアプリケーションをターゲットとする、フル機能のシステム・ソリューションとして機能します。その主なターゲット・アプリケーションは、16 Tx/16 RxのXバンド直接サンプリング・フェーズド・アレイです。

本プラットフォームの目的は、マルチチップ同期を実証し、システムレベルのキャリブレーションやビームフォーミング・アルゴリズムなどの信号処理技術を実現するためのテストベッドとなることです。このシステムは、Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGAの他、リファレンス・ソフトウェア、HDLコード、MATLABのシステムレベル・インターフェースを備えた、Xilinx®のVCU118評価用ボードとインターフェースするよう設計されています。

16 Tx/16 Rxキャリブレーション・ボードを用いることにより、パワーアップ時の位相確定のデモンストレーションを含む、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発できます。このキャリブレーション・ボードにより、チャンネルのダイナミック・レンジ、スプリアス性能、位相ノイズを総合的に改善できます。また、このボードをVCU118のPMODインターフェースに接続すれば、MATLABアドオンを通じて制御できます。

EVAL-ADF4030
EVAL-ADF4030 Angle View EVAL-ADF4030 Bottom View EVAL-ADF4030 Top View EVAL-ADF4030 with SDP-K1
ADXBAND16EBZ
16Tx/16RxのXバンド直接サンプリング方式フェーズド・アレイ/RADAR/SATCOM開発プラットフォーム
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品