集積化トランシーバ技術とロバストな設計環境、および市場に特化した技術知見を提供する、RadioVerse™技術/設計エコシステム
AD9375
新規設計に推奨オブザベーション・パス付き統合型デュアルRFトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$479.90
製品情報
- デュアル差動トランスミッタ(Tx)
- デュアル差動レシーバ(Rx)
- 2入力のオブザベーション・レシーバ
- PA リニアライゼーション用の完全統合型、超低消費電力DPDアクチュエータおよび アダプテーション・エンジン
- 3入力のスニファ・レシーバ
- 調整可能範囲:300MHz~6000MHz
- 40MHzまでのリニアライゼーション信号帯域幅
- 250MHz までのTxシンセシス帯域幅
- Rx BW:8MHz~100MHz
- FDDおよび TDD動作に対応
- Tx、Rx、ORx、およびクロック発生用に独立したフラクショナルN RFシンセサイザを完全装備
- JESD204Bデジタル・インターフェース
AD9375は高集積化された広帯域無線周波数(RF)トランシーバであり、デュアル・チャンネルのトランスミッタ(Tx)およびレシーバ(Rx)、内蔵シンセサイザ、完全統合型デジタル・プリディストーション(DPD)アクチュエータおよびアダプテーション・エンジン、デジタル信号処理回路を搭載しています。このICは、周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方のアプリケーションでの3G/4G小規模基地局および大規模MIMO(Multiple Input, Multiple Output)設備に求められる、高性能で低消費電力の様々な組み合わせを実現します。AD9375は300MHz~6000MHzで動作し、認可および無認可のセルラ帯域のほとんどをカバーします。DPDアルゴリズムは、パワー・アンプ(PA)の特性(2つの隣接20MHzキャリアなど)に応じて 40MHzまでの信号帯域幅のリニアライゼーションをサポートします。このICは最大100MHzのRx帯域幅に対応します。また、オブザベーション・レシーバ(ORx)帯域幅とTxシンセシス帯域幅を最大250MHzまでサポートしており、補正アルゴリズムに対処できます。
トランシーバは、最高水準のノイズ指数と直線性を備えた広帯域ダイレクト・コンバージョン信号経路で構成されています。フル機能のRxとTxの各サブシステムは、DCオフセット補正回路、直交誤差補正回路(QEC)、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。補助A/Dコンバータ(ADC)、補助 D/A コンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などのいくつかの補助機能を搭載しているため、モニタリングや制御機能の追加が可能です。
2つの入力を備えたORxチャンネルを内蔵しており、各Tx出力をモニタし、キャリブレーションのアプリケーションを実行します。このチャンネルは、異なる帯域の無線使用率をモニタできる3つのスニファ・レシーバ(SnRx)入力にも接続されています。
高速のJESD204Bインターフェースは最大6144Mbpsのレーン・レートをサポートします。トランスミッタ専用に4つのレーンがあり、レシーバ・チャンネルおよびオブザベーション・レシーバ・チャンネル専用に4つのレーンがあります。
全機能を内蔵したフェーズロック・ループ(PLL)は、Tx、Rx、ORx、クロック回路に対して高性能で低消費電力のフラクショナルN周波数シンセシスを提供します。高性能基地局のアプリケーションに要求されるアイソレージョンを得るには注意深い設計とレイアウト技術が求められます。電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの構成要素がすべて内蔵されており、外付け部品数を最小限に抑えられます。
このデバイスにはPAのリニアライゼーションに使用される完全統合型、低消費電力DPDアクチュエータおよび アダプテーション・エンジンが内蔵されています。DPD機能によって、PAを高効率に 使用できるようになり、小規模基地局無線の消費電力を大幅に低減でき、それと同時にベースバンド・プロセッサとのインターフェース接続に必要なJESD204Bレーンの数を削減できます。
AD9375を駆動するには1.3V電源が必要で、標準的な4線式シリアル・ポートで制御します。別の電源電圧を使うことにより、適切なデジタル・インターフェース・レベルが得られ、トランスミッタと補助コンバータの性能が最適化されます。AD9375は、12mm × 12mm、196ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G小規模基地局(BTS)
- 3G/4G大規模 MIMO/アクティブ・アンテナ・システム
ユーザ・ガイド、IBISモデル、PCBファイルを含む完全な設計ファイル・リソース・パッケージをダウンロードしてください。
アナログ・デバイセズは、AD9375 DPDを用いて高効率PAのリニアライゼーション性能を最適化するために、パワー・アンプの複数のリーディング・カンパニーと提携してきました。様々な出力電力および周波数の範囲を持つPAについてのテストレポートについては、 DPDのランディング・ページを参照してください。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品ハイライト 1
ビデオ 10
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 1
サードパーティ・ソリューション 1
FPGA相互運用性レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9375BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) | ||
| AD9375BBCZ-REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 2
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?