SC1905
SC1905
製造中698MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)
5MHz~100MHz信号帯域幅PAリニアライザ、4Gおよび5Gセルラーインフラストラクチャ用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$109.27
Viewing:
製品情報
- 標準CMOSのRFin/RFout PAリニアライザSoC
- 完全適応型補正
- 外部リファレンスクロック対応:
- 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz、および30.72MHz
- 低消費電力:1280mW
- 周波数範囲:698MHz~3800MHz
- 入力信号帯域幅:5MHz~100MHz
- QFNパッケージ(9mm × 9mm)に実装
- 動作ケース温度:-40℃~+105℃
- RoHS完全準拠、環境に優しい素材
- 使いやすさ
- 集積型RFin/RFoutソリューション
- SW開発を削減
- システム消費電力およびOPEXを削減
- BOMコスト、面積、および総体積を削減
- より小型の電源、ヒートシンク、および筐体
- 小型実装サイズ:6.5cm2以下
SC1905は、一般的なRF PAリニアライザ(RFPAL)のSC1894のピンコンパチブルアップグレードで、最大100MHzの信号帯域幅に対応します。SC1905は、多種多様なアンプ、電力レベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFin/RFoutプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。SC1905は、PA出力および入力信号を使用し、最適化された補正関数を適応的に生成することによって、PAの自己発生した歪みや不良状態を最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC1905は広い信号帯域幅で動作しながら超低消費電力となります。
設計サポート機能には、SC1905のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)バスを介してアクセスします。
アプリケーション
- 4Gおよび5Gセルラーインフラストラクチャ
- アンプ:A/AB級およびドハティ
- PAリニアライゼーションを必要とする任意のアプリケーション
- BTSアンプ、RRH、ブースターアンプ、リピータ、スモールセル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AAS、およびMIMOシステム
- PAプロセス:LDMOS、GaN、GaAs、およびInGaP
- シングル/マルチキャリア、マルチ規格:WCDMA、LTE、およびTD-LTE
- 広範囲のPAおよび出力電力
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品情報 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SC1905A-00A00 | LFCSP | ||
| SC1905A-00A00E | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 1 | ||
| SC2200 | 新規設計に推奨 | デュアルRFパワーアンプリニアライザ(RFPAL) |