製品概要
機能と利点
- 周波数範囲:
- SC1905-EVK3400:3300MHz~3800MHz
- SC1905-EVK2400:2300MHz~2700MHz
- SC1905-EVK1900:1800MHz~2200MHz
- 標準CMOSのRFin/RFout PAリニアライザSoC
- 完全適応型補正
- 外部リファレンスクロック対応:
- 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz、および30.72MHz
- 低消費電力:1280mW
- 周波数範囲:698MHz~3800MHz
- 入力信号帯域幅:5MHz~100MHz
- QFNパッケージ(9mm × 9mm)に実装
- 動作ケース温度:-40℃~+105℃
- RoHS完全準拠、環境に優しい素材
- 使いやすさ
- 集積型RFin/RFoutソリューション
- SW開発を削減
- システム消費電力およびOPEXを削減
- BOMコスト、面積、および総体積を削減
- より小型の電源、ヒートシンク、および筐体
- 小型実装サイズ:6.5cm2以下
製品概要
SC1905の評価キット(SC1905-EVK)は、SC1905の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。SC1905は、一般的なRF PAリニアライザ(RFPAL)のSC1894のピンコンパチブルアップグレードで、最大100MHzの信号帯域幅に対応します。SC1905は、多種多様なアンプ、電力レベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFin/RFoutプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。SC1905は、PA出力および入力信号を使用し、最適化された補正関数を適応的に生成することによって、PAの自己発生した歪みや不良状態を最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC1905は広い信号帯域幅で動作しながら超低消費電力となります。
アプリケーション
- 4Gおよび5Gセルラーインフラストラクチャ
- アンプ:A/AB級およびドハティ
- PAリニアライゼーションを必要とする任意のアプリケーション
- BTSアンプ、RRH、ブースターアンプ
- PAプロセス:LDMOS、GaN、GaAs、およびInGaP
- リピータ、スモールセル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AAS、およびMIMOシステム
- シングル/マルチキャリア、マルチ規格:WCDMA、LTE、およびTD-LTE
- 広範囲のPAおよび出力電力