MAX98372
最終販売デジタル入力D級アンプ、DHTおよびブラウンアウト保護内蔵
ブラウンアウト保護およびDHT内蔵、設定不要のハイパワーデジタルD級
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
製品情報
- 広い電源範囲:5.5V~18V
- 動的ヘッドルームトラッキングによって一貫したリスニング体験を維持
- 内蔵サーマルフォールドバックによってWLPパッケージでの堅牢な動作が可能
- リモート出力検出によってTHD+Nが最大20dBまで向上(フェライト使用時)
- D級エッジレート制御によってフィルタレス動作を実現
- ダイナミックレンジ:110dB (A特性周波数重み付け)
- 出力電力(THD+Nが1%の場合)
- 15.7W (8Ω、VPVDD = 17V)
- 13.2W (4Ω、VPVDD = 12V)
- 出力電力(THD+Nが10%の場合)
- 19W (8Ω、VPVDD = 17V)
- 15.8W (4Ω、VPVDD = 12V)
- スピーカアンプ効率
- 91% (10W、8Ω、VPVDD = 12V)
- 81% (15W、4Ω、VPVDD = 12V)
- ALCによってバッテリブラウンアウト保護を提供
- 強力なクリック/ポップ抑制
- 30ピン、0.4mm WLPおよび32ピンTQFNパッケージ
MAX98372は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびブラウンアウト保護を備えた高効率、モノラルD級オーディオアンプです。DHTは、突発的な過渡やバッテリ寿命の低下によって電源電圧が変化するとD級アンプに使用可能なヘッドルームを自動的に最適化し、一貫したリスニング体験を維持します。広い5.5V~18Vの電源範囲によって、このデバイスは8Ω負荷に対して19Wを供給可能です。
MAX98372の柔軟なデジタルオーディオインタフェース(DAI)は、I2S、左詰め、およびTDMフォーマットをサポートしています。このデジタルオーディオインタフェースは、全データフォーマットにサポートされた16/24/32ビットデータで32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、および96kHzのサンプルレートに対応します。TDMモードでは、このデバイスは最大16チャネルのオーディオデータに対応可能です。独自のクロッキング構造によって、PCM通信で通常必要な外部MCLK信号が不要です。これによって、ピン数が削減され、ボードレイアウトが簡素化されます。
エッジレート制御を備えたアクティブ放射制限がEMIを最小限に抑えるため、従来のD級デバイスに使用される出力フィルタが不要となります。
8ビットPVDD電源電圧ADCによって、動的ヘッドルームトラッキング回路が可能になります。DHTは電源電圧の変化に応じてオーディオプログラムのピーク動作を最適化し、柔軟なユーザー定義のパラメータを提供します。
サーマルフォールドバック保護は、デバイスの温度制限が実行されるときの堅牢な動作を確保します。この回路をイネーブルにし、ユーザーが設定した温度を上回る出力電力を自動的に低減させることができます。これによって、高温環境でも中断のない音楽再生が可能となります。堅牢な過電流保護に加え、従来の過熱保護も使用可能です。
MAX98372の制御はすべて、標準2線式、I2Cインタフェースを使用して実行されます。2つの4レベルアドレス端子を通じて、16のスレーブアドレスの1つを選択可能です。このICは、0.4mmピッチ、30ピンWLPおよび32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
ブラウンアウト保護が付いていない同様の機能についてはMAX98371をご覧ください。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- サウンドバー
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98372ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX98372ETJ+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オーディオ・アンプ 1 | ||
| MAX98371 | 製造中止 | 動的ヘッドルームトラッキング機能付き、デジタル入力D級スピーカアンプ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX98372に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める