MAX98371
発売前動的ヘッドルームトラッキング機能付き、デジタル入力D級スピーカアンプ
バッテリ動作デバイス用の高効率ハイパワーデジタルD級、プログラミング不要
製品情報
- 広い電源範囲:5.5V~18V
- 動的ヘッドルームトラッキングによって一貫したリスニング体験を維持
- 内蔵サーマルフォールドバックによってWLPパッケージでの堅牢な動作が可能
- リモート出力検出によってTHD+Nが最大20dBまで向上(フェライト使用時)
- D級エッジレート制御によってフィルタレス動作を実現
- ダイナミックレンジ:110dB (A特性周波数重み付け)
- 出力電力(THD+Nが1%の場合)
- 15.7W (8Ω、VPVDD = 17V)
- 13.2W (4Ω、VPVDD = 12V)
- 出力電力(THD+Nが10%の場合)
- 19W (8Ω、VPVDD = 17V)
- 15.8W (4Ω、VPVDD = 12V)
- スピーカアンプ効率
- 91% (10W、8Ω、VPVDD = 12V)
- 81% (15W、4Ω、VPVDD = 12V)
- 強力なクリック/ポップ抑制
- 省スペース、30ピンWLPパッケージ(2.1mm x 2.6mm x 0.6mm、0.4mmピッチ)
MAX98371は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)を備えた高効率、モノラルD級オーディオアンプです。DHTは、突発的な過渡やバッテリ寿命の低下によって電源電圧が変化するとD級アンプに使用可能なヘッドルームを自動的に最適化し、一貫したリスニング体験を維持します。5.5V~18Vの広い電源範囲によって、デバイスは8Ω負荷で19Wに達することができます。
MAX98371の柔軟なデジタルオーディオインタフェース(DAI)は、I2S、左詰め、およびTDMフォーマットをサポートしています。このデジタルオーディオインタフェースは、全データフォーマットにサポートされた16/24/32ビットデータで32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、および96kHzのサンプルレートに対応します。TDMモードでは、このデバイスは最大16チャネルのオーディオデータに対応可能です。独自のクロッキング構造によって、PCM通信で通常必要な外部MCLK信号が不要です。これによって、ピン数が削減され、ボードレイアウトが簡素化されます。
エッジレート制御を備えたアクティブ放射制限がEMIを最小限に抑えるため、従来のD級デバイスに使用される出力フィルタが不要となります。
8ビットPVDD電源電圧ADCによって、動的ヘッドルームトラッキング回路が可能になります。DHTは、電源電圧の変化に応じてオーディオプログラムのピーク挙動を最適化し、柔軟なユーザー定義のパラメータを提供します。
サーマルフォールドバック保護は、デバイスの熱制限が実行されるときの堅牢な挙動を確保します。この回路をイネーブルにし、ユーザーが設定した温度を上回る出力電力を自動的に低減させることができます。これによって、高温環境でも中断のない音楽再生が可能となります。堅牢な過電流保護に加え、従来の過熱保護も使用可能です。
MAX98371の制御はすべて、標準2線式、I2Cインタフェースを使用して実行されます。2つの4レベルアドレス端子を通じて、16のスレーブアドレスの1つを選択可能です。このICは、30ピンWLPパッケージ(0.4mmピッチ)で提供されます。このICは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
ブラウンアウト保護が追加された同様の機能についてはMAX98372をご覧ください。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- サウンドバー
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オーディオ・アンプ 1 | ||
| MAX98372 | 最終販売 | デジタル入力D級アンプ、DHTおよびブラウンアウト保護内蔵 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX98371に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める