MAX9265
最終販売LVDSシステムインタフェース内蔵、HDCPギガビットマルチメディア・シリアルリンク・シリアライザ
デジタルビデオアプリケーションに最適な制御チャネル内蔵LVDSインタフェースシリアライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.92
製品情報
- 任意のGMSLデシリアライザと組合せ可能
- 制御チャネルによってプログラム可能なHDCP暗号化イネーブル/ディセーブル
- 制御チャネルで全HDCPプロトコルトランザクションを処理、個別の制御バス不要
- セキュアな不揮発メモリにプリプログラムされたHDCPキー
- 2.5Gbpsペイロードデータレート(オーバーヘッド付き3.125Gbps)
- 8b/10bライン符号化を備えたAC結合シリアルリンク
- 8.33MHz~104MHz (3チャネルLVDS)または6.25MHz~78MHz (4チャネルLVDS)ピクセルクロック
- 4ビット~32ビットのサンプル深度、8kHz~192kHzのI²SオーディオチャネルによってHDオーディオをサポート
- ハーフ/フルデュープレックス双方向制御チャネル内蔵
- ベースモード:9.6kbps~1Mbps
- バイパスモード:9.6kbps~1Mbps
- 2つの3レベル入力によって9つのスレーブアドレスをサポート
- 割込みによってタッチスクリーンディスプレイをサポート
- ペリフェラル用のリモート側I²Cマスター
- プログラム可能なプリエンファシス/デエンファシス
- シリアルリンクおよびデシリアライザ出力のプログラム可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
- 自動データレート検出によって「オンザフライ」のデータレート変更が可能
- ジッタ減衰のためのLVDSクロック入力のバイパス可能なPLL
- シリアルリンクのBER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
- シリアルリンクのフォルト検出:相互/グランド/バッテリ短絡またはオープン
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD耐性
ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9265は、LVDSシステムインタフェースと、DVDおよびBlu-ray™ビデオ/オーディオデータのコンテンツ保護用の高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)暗号化を備えています。このシリアライザは、任意のHDCP GMSLデシリアライザとの組合せで、制御データおよびHDCP暗号化ビデオ/オーディオデータ伝送用のデジタルシリアルリンクを形成します。GMSLは、Digital Content Protection (DCP), LLCによって認定されたHDCP技術です。
3チャネルモードは、3レーンのLVDSデータ(21ビット)、UART制御信号、および3つのオーディオ入力をシリアル化します。4チャネルモードは、4レーンのLVDSデータ(28ビット)、UART制御信号、3つのオーディオ入力、および補助制御入力をシリアル化します。3つのオーディオ入力は、I²Sオーディオ用で、8kHz~192kHzのサンプリング周波数と4~32ビットのサンプル深度をサポートしています。内蔵の制御チャネルは、シリアライザとデシリアライザの間に9.6kbps~1Mbpsのフルデュープレックス差動UARTリンクを形成します。電子制御ユニット(ECU)またはマイクロコントローラ(µC)は、リンクのシリアライザ側(通常はビデオディスプレイ用)、リンクのデシリアライザ側(通常は画像検出用)、または両側に配置することができます。制御チャネルは、バックライト制御、タッチスクリーンなどのリモート側ペリフェラルのECU/µC制御を可能にし、HDCPに関連する動作を実行します。
シリアルリンク信号伝達は、8b/10b符号化を備えたAC結合CMLです。より長いケーブルの駆動には、シリアライザはプログラム可能なドライバプリエンファシス/デエンファシスを備え、EMIの低減には、シリアル出力にプログラム可能なスペクトラム拡散を備えています。シリアル出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に準拠しています。
このシリアライザは、1.8Vのコア電源、1.8V~3.3VのI/O電源、および3.3VのLVDS電源で動作します。このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた48ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9265GCM/V+ | TQFP | ||
| MAX9265GCM/V+T | TQFP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9265に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める