MAX77932C

製造中

8Aデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータ

業界最高効率、最低IQのインダクタレスDC-DCコンバータ、2Sリチウムイオンバッテリ用、小型7mm2 WLPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
  • 2S-1Sバッテリ電圧変換(VOUT = VIN/2)
  • パワースイッチ内蔵
  • 低IQ:30µA (動作時)、4µA (シャットダウン時)
  • 設定可能な電流およびタイムアウトを備えたソフトスタート
  • 設定可能な入力過電圧ロックアウト
  • 設定可能な出力過電圧ロックアウト
  • 設定可能な過電流保護
  • 設定可能なスイッチング周波数:0.25MHz~1.5MHz
  • 過熱警告および保護
  • チップイネーブル入力
  • パワーグッドインジケータ出力
  • 周波数ディザリング
  • 割込みを備えたI2Cインタフェース
MAX77932C
8Aデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータ
MAX77932C:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77932EVKIT

MAX77932Cの評価キット

機能と利点

  • 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
  • 2S-1Sバッテリ電圧変換
  • パワースイッチ内蔵
  • ソフトスタート
  • 設定可能な保護スレッショルド
  • 過熱警告および保護
  • チップイネーブルド
  • 割込み機能を備えたI2Cインタフェース
  • ボード上のI2C通信インタフェース
  • Windows 7またはそれ以降対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77932の評価キット(EVキット)は、8AデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータのMAX77932Cを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX77932のEVキットは、I2C通信インタフェースを内蔵したIC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイトwww.maximintegrated.com/jp/products/MAX77932Cからダウンロード可能です(設計リソースタブ内)。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • 2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション
  • Chromebook
  • デジタル一眼/ミラーレスカメラ
  • モバイルポイントオブセール(mPOS)機器
  • ポータブルゲーム機器
  • ポータブルプリンタ
  • パワーバンク
  • スマートフォン直接充電
  • スマートフォンおよびタブレット
  • 双方向無線
  • ウルトラブックコンピュータ

MAX77932EVKIT
MAX77932Cの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179 Circuits from the Lab®

リファレンスデザインボード

機能と利点

  • Type-CおよびUSB-PD対応
  • DRPおよびTry,Snk状態

    • ケーブル方向、パワーロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • 最高のPD電力プロファイル(45W)を自動ネゴシエート(シンク時)

  • OTGを自動イネーブル(ソース時)
  • 自動設定可能バッテリチャージャ
  • AP制御によるPD電力プロファイルの上書き、OTG制限、USB-PD機能、バックブーストチャージャの設定、MAX17320残量ゲージ状態の読取り/書込み、MAX77932スイッチドキャパシタコンバータの設定

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 03:17
    Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
MAXREFDES179
リファレンスデザインボード
MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179
Figure 1. System Board

最新のディスカッション

MAX77932Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品