MAX77857
新規設計に推奨2.5V~16V入力、7Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ
1/3のソリューション・サイズで20W USB PDによる給電を実現
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.5V~16V
- デフォルトの出力電圧
- 内部帰還抵抗を使用した場合は5V
- 外部帰還抵抗を使用した場合は3V~15V
- I2Cプログラマブルな起動後の出力電圧
- 内部帰還抵抗を使用した場合は4.5V~15V
- 外部帰還抵抗を使用した場合は3.0V~15V(表1を参照)
- 最大出力電流
- 降圧モード:最大6A
- 昇圧モード:最大4A(昇圧比1.3以下)
- スイッチング電流:7A(代表値)
- RSEL設定
- I2Cインターフェースのスレーブ・アドレス
- スイッチング電流制限の閾値
- 内部/外部帰還抵抗
- I2Cプログラミング
- 出力電圧(DVS)
- 出力電圧の変化のスルー・レート
- スイッチング電流制限の閾値
- スイッチング周波数
- 強制PWMモード動作(FPWM)
- 電源監視(POK)ステータスおよび故障割込みマスク
- ソフトスタート
- 出力アクティブ放電
- オープンドレイン電源監視(POK)モニタおよび故障状態割込み(MAX77857B/Cのみ)
- 保護機能
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- 過電圧保護(OVP)
- サーマル・シャットダウン(THS)
- 高密度相互接続(HDI)PCBは不要(「PCB Layout Guideline(PCBレイアウトのガイドライン)」セクションを参照)
- 2.83mm x 2.03mm 35 WLP/31 WLPまたは3.5mm x 3.5mm 16 FC2QFNを採用
MAX77857は、高効率、高性能の昇降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲(2.5V~16V)が必要なシステム向けに設計されています。7Aのスイッチング電流を特徴とし、降圧モードでは最大6A、昇圧モード(昇圧比1.3以下)では最大4Aの出力電流を供給できます。PWMモードで動作し、軽負荷時の効率を高めるために自動SKIPモードを実行します。
内部帰還抵抗を使用している場合のデフォルトの出力電圧は5Vです。外部帰還抵抗を使用している場合は、3V~15Vの範囲内でデフォルトの出力電圧を任意に設定することもできます。出力電圧は、I2Cシリアル・インターフェースを介して動的に調整できます(「Output Voltage Configuration(出力電圧の設定)」セクションを参照)。
SELピンにより、1つの外付け抵抗で4つの異なるI2Cインターフェース・スレーブ・アドレス、4つの異なるスイッチング電流制限閾値、外部/内部帰還抵抗の選択を設定できます。様々なスイッチング電流制限閾値を選べるので、特定のアプリケーション向けに最適化された、より薄型かつ小型の外付け部品を使用できます。外部帰還抵抗を使用することで、出力電圧範囲を拡大でき、起動時の出力電圧をカスタマイズできます。
I2Cシリアル・インターフェースは、出力電圧、出力電圧の変化のスルー・レート、スイッチング電流制限閾値、スイッチング周波数、強制PWMモード動作を動的に制御するのに最適です。I2Cでプログラミングした設定は、RSELのデコード済み設定よりも優先されます。
MAX77857は、2.83mm x 2.03mm、35バンプおよび31バンプ・ウェーハレベル・パッケージ(WLP)と、3.5mm x 3.5mm、16ピン・フリップ・チップQFNパッケージ(FC2QFN)を採用しています。
アプリケーション
- USB給電(USB-PD)OTG
- Qualcomm® Quick ChargeTM
- USB VBUS電源およびDRP(Dual Role Power)ポート
- DSLR、DSLRレンズ
- ディスプレイ電源
- 最大3セルのリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ、タブレットPC
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77857AEWQ+ | 31-Bumped WLP (2.828 mm x 2.028 mm x 0.64 mm) | ||
| MAX77857AEWQ+T | 31-Bumped WLP (2.828 mm x 2.028 mm x 0.64 mm) | ||
| MAX77857BEFE+ | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857BEFE+T | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857BEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77857BEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77857CEFE+ | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857CEFE+T | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857CEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77857CEWB+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool