MAX77675
新規設計に推奨最大700mAの総出力電流を供給する、0.5V~5.5Vの出力を備えた低IQのSIMOパワーマネジメントIC
最大700mAの総出力電流を供給する、0.5V~5.5Vの出力を備えた低IQのSIMOパワーマネジメントIC
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
Viewing:
製品情報
- 降圧/昇降圧/昇圧レギュレータ(× 4)、インダクタ(× 1)
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 総出力電流:700mA(3.7VIN、1.8VOUT)
- SIMO
- 最大効率:90%
- 低消費電力モードで2つの出力がイネーブルの場合のIQ:6.9μA(代表値)
- I2Cインターフェースと専用のイネーブル・ピン
- 柔軟な電源シーケンサ(FPS)
- 1.99mm x 1.99mm、16バンプ、0.5mmピッチのウェーハレベル・パッケージ(WLP)
- 40mm2未満のソリューション・サイズ
MAX77675は、低消費電力、超小型のアプリケーションを対象とした高効率でフル機能の電源です。インダクタを1つだけ使用して、4つのプログラマブル昇降圧スイッチング出力を提供します。MAX77675は単一のリチウムイオン(Li-Ion)バッテリで動作し、40mm2未満のソリューション・サイズで総出力電流700mA(3.7VIN、1.8VOUT)を供給します。
内蔵シーケンサが完全な起動を制御する一方、I2CインターフェースはMAX77675の動的な設定と監視を可能にします。
このデバイスは、シングルインダクタ・マルチ出力(SIMO)製品ファミリの1つです。
アプリケーション
- TWS Bluetooth™ヘッドフォン/ヒアラブル
- フィットネス、ヘルス、アクティビティ・モニタ、スマート・ウォッチ
- ポータブル・デバイス
- センサー・ノードおよびコンスーマIoT(モノのインターネット)
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77675AEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77675AEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77675CEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77675CEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77675GEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77675HEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77675OEWE+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。