MAX5879
製造中14ビット、2.3GspsダイレクトRF合成DAC、選択可能な周波数応答内蔵
DCから2GHz以上まで高品質広帯域信号を合成
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 業界トップクラスの性能
- WCDMA ACLR:70dB (2.14GHzの場合)
- DOCSIS ACP:-70dBc (400MHz、8チャネル(256 QAM)の場合)
- ノイズ密度 = -165dBc/Hz (200MHzの場合)
- 高出力電力:9dBm (CW)
- 周波数応答モード:NRZ、RZ、RF、RFZ
- 出力帯域幅:2GHz
- 2:1または4:1多重化LVDS入力
- 各ポート最大1150MHz
- シングルまたはダブルデータレート動作
- 入力データ同期用のDLL内蔵
- 複数DAC同期用のリセット機能
MAX5879は、ベースバンドおよび高次ナイキスト領域における高周波および広帯域信号の合成が可能な高性能、14ビット、2.3Gspsデジタル-アナログコンバータ(DAC)です。2.3Gspsの更新レートは、選択可能な周波数応答モード(NRZ、RZ、RF、およびRFZ)と組み合わせられ、2GHz以上の出力周波数の信号のデジタル生成が可能です。ユニークなRFZモードによって、1150Mspsまでの更新レートで、最大6次ナイキスト領域の生成が可能です。このデバイスは、優れたスプリアス、ノイズ、および相互変調歪み性能を備え、1GHz以上の信号帯域幅を直接合成することができます。
このデバイスは、4つの14ビット多重化低電圧差動信号(LVDS)入力ポートを備えており、それぞれ最大1150Mwpsで動作します。このDACは、最大2.3GHzのクロックレート(fCLK)で動作します。このデバイスは、選択可能な2:1または4:1入力マルチプレクサを備えており、ユーザーは、各1150Mwpsまでの2つのデータポート、または各575Mwpsまでの4つのデータポートを選択することができます。それによって、入力データレートは、各ポートのDAC更新レートの1/2または1/4となります。このデバイスは、遅延ロックループ(DLL)を備えており、FPGAまたはASICとのデータ同期が容易になります。データソースとDAC間のビットエラーの検出には、パリティ入力およびパリティエラーフラグ出力を使用することができます。また、このデバイスは、複数のDACのデータ取得クロックを合わせるためにデータクロックリセット回路も備えています。
このデバイスは、以下の4つの選択可能な周波数応答出力モードを備えています。
- NRZ (Nonreturn-to-zero)モードは、1次ナイキスト領域において最大のダイナミックレンジ/出力電力を提供します。
- RZ (Return-to-zero)モードは、1次、2次、および3次ナイキスト領域において、SNRをトレードオフし、利得平坦性を改善することができます。
- RF (Radio-frequency)モードは、2次および3次ナイキスト領域において、より高いSNRと優れたダイナミック性能を提供します。
- RFZ (Radio-frequency-return-to-zero)モードは、3次~6次ナイキスト領域において、最大更新レートのfCLK/2の場合に高いダイナミックレンジと利得平坦性の改善を提供します。
アプリケーション
- 任意波形発生器
- ブロードバンド通信
- デジタルビデオ放送
- ダイレクトデジタル合成
- エッジQAMおよびCMTS
- レーダおよび航空電子工学
- ソフトウェア定義無線
- ワイヤレスインフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 5
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5879EXF+ | CSP_BGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。