MAX5861
製造中DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器
低電力、全機能内蔵、シンボル-RFソリューション、7mW/MHz、BGA (12mm × 18mm)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高密度ケーブルダウンストリーム変調器
- 最大6つの192MHzブロックを組み合わせ(32 × 6MHz SCQAMチャネルおよびDOCSIS 3.1 OFDMチャネル)
- 14ビット4.9152Gsps RF-DAC内蔵
- 高い柔軟性と設定能力
- ITU-T J.83 Annex A、B、およびC SCQAMチャネル
- IFFT処理D3.1 OFDMチャネル
- LVDSまたはSSTL 1.2/1.5 DDRデータポート
- 1つの10ビットSCQAMポート:160チャネル容量
- 2つの9ビットOFDMポート:6 OFDMチャネル容量
- チャネル帯域幅:
- 1MHz~8MHz (SCQAM)
- 24MHz/48MHz/96MHz/192MHz (OFDM)
- 192MHz IFFTバイパスモード
- 完全なSCQAMアジリティ:192MHzブロック内
- ブロックアジリティ:1218MHz出力帯域幅内
- 追加機能によってRF設計を容易化
- 設定可能なデジタルプリディストーション
- 高出力パワー:9dBm (ピークCW)
- 低電力、小型ソリューション
- 5.9W (128 SCQAM + 2 OFDMチャネル時)
- 動作温度範囲:TA = -40℃~TJ = +110℃
- 308ピンLFBGAパッケージ(12mm × 18mm)
MAX5861は集積型、高密度、SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器、デジタルアップコンバータ(DUC)、およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)です。MAX5861はDOCSIS 3.1準拠で、CCAP (コンバージドケーブルアクセスプラットフォーム)ハードウェア用に最適化されています。MAX5861はベースバンドI/QシンボルのRFへのアップコンバージョンを実行し、単一のRFポート上でSCQAMおよびOFDMブロックの選択可能な組み合わせをデジタル合成します。SCQAMまたはOFDMチャネルの最大6つの192MHzブロックの組み合わせを任意の一時点でパワーオン可能で、ブロックは32 × 6MHz (または24 × 8MHz) SCQAMチャネルまたは1つのOFDMチャネル(最大192MHz幅)のいずれかとして定義されます。MAX5861は、LVDSまたはSSTL 1.2/1.5のDDRモードに対応する3つの差動時間多重入力データポートを備えています。
MAX5861のSCQAM入力ポートAは、最大160 (6MHz)の10ビット前方誤り訂正(FEC)符号化データの個別に設定可能なチャネルを許容します。SCQAM経路は、QAMマッピング、ルートレイズドコサイン(RRC)パルスシェーピング、およびリサンプリングをITU-T J.83 Annex A、B、およびCに準拠して実行します。また、このポートはオフセットバイアスビットを使用して1024-QAMにも対応します。旧世代の機器とのレガシー通信用に、最大4つのチャネルを最大2.5Msym/sのRRCフィルタバイパスモードで動作可能です。
2つの利用可能な9ビット OFDMポート(BまたはC)は、それぞれ最大3つの12ビットOFDM IFFT処理チャネルに対応します。各IFFT処理チャネルは最大192MHz帯域幅のOFDMブロックに対応し、4kまたは8kサブキャリアおよび最大4096-QAM変調オプションが選択可能です。また、2つのOFDMポートはそれぞれ単一の18ビットI/Qデータ経路でのIFFT処理のバイパスが可能で、最大192MHz帯域幅のユーザー定義の変調に対応します。
補間フィルタ、複合変調器、チャネルコンバイナ、およびダイレクトデジタル周波数シンセサイザ(DDFS)のカスケードによって、SCQAMおよび/またはOFDM信号を43MHz~1218MHzの完全な周波数アジリティでアップコンバートします。アップコンバートされたスペクトルはデジタルプリディストーション(DPD)ブロックに入力され、DACおよび外部出力アンプでの歪み性能の制限が補償されます。
アプリケーション
- CCAP、エッジQAM、CMTS
- DOCSIS 3.0/3.1およびDVB-C/C2
- 集合住宅用ユニット(MDU)、ミニヘッドエンド
- リモートPHY、同軸メディアコンバータ
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5861TEXA+ | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5861に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める