MAX31865
製造中RTD-デジタルコンバータ
フォルト検出および入力電圧保護内蔵RTDからデジタル温度測定値を提供する完全ソリューション
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.98
Viewing:
製品情報
- 高集積によって、システムコストの低減、設計作業の簡素化、および設計サイクルタイムの短縮を実現
- 簡単に白金RTD抵抗をデジタル値に変換
- 100Ω~1kΩ (0℃時)の白金RTD (PT100~PT1000)に対応
- 2、3、4線式の各センサー接続に対応
- SPI対応インタフェース
- 20ピンTQFNおよびSSOPパッケージ
- 高精度によって誤差バジェットへの対応が容易
- 15ビットADC分解能:公称温度分解能0.03125℃ (RTDの非直線性のため変動)
- 全動作条件にわたる総精度:0.5℃ (フルスケールの0.05%、max)
- 完全差動VREF入力
- 変換時間:21ms (max)
- 内蔵フォルト検出機能によってシステムの信頼性を向上
- 入力保護:±45V
- フォルト検出(RTD素子開放、RTDレンジ外電圧への短絡、またはRTD素子間短絡)
MAX31865は、白金測温抵抗体(RTD)用に最適化された使いやすい抵抗-デジタルコンバータです。使用するRTDの感度を外付け抵抗で設定し、高精度デルタシグマADCがRTDの抵抗値と基準抵抗値の比をデジタル形式に変換します。MAX31865の入力は、最大±45Vの過電圧フォルトに対して保護されています。設定可能なRTDとケーブルのオープンおよび短絡状態の検出を内蔵しています。
デザインソリューション:Achieve High-Accuracy Temperature Measurement in Your Precision Designs ›
アプリケーション
- 産業用機器
- 計測
- 医療用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
サードパーティ・ソリューション 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31865AAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX31865AAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX31865ATP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX31865ATP+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?