製品概要
機能と利点
- MAX31865の簡便な評価
- 完全実装および試験済み
- USB HIDインタフェース
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX31865の評価キット(EVキット)は、RTD-デジタルコンバータのMAX31865の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。このEVキットには、MAX31865ATP+およびUSB-SPIインタフェースが実装されています。
EVキットのUSB-SPIマスター部分を使用してMAX31865のEVキットのソフトウェアとの通信を行い、デバイスの機能を実行することができます。
評価キットにはRTDは付属していません。温度を評価するためには、ユーザーが用意したRTDを接続する必要があります。このキットは出荷状態でPT1000 RTD向けに最適化されていますが、外付けリファレンス抵抗の変更により他の値のRTDも評価可能です。
アプリケーション
- 産業用機器
- 計測
- 医療用機器
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX31865EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31865 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/09PDF1M