MAX20730

製造中

高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、PMBus内蔵

モノリシック集積、PMBus対応ステップダウンスイッチングレギュレータ、高電力密度および低部品数

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高電力密度と低部品数
    • 全体ソリューションサイズ:509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
    • ピーク効率:90.8% (VDDH = 12VおよびVOUT = 1V)
    • 高速過渡応答:最大300A/µsの負荷ステップ過渡に対応
  • 最適化された部品性能と効率、設計時間の短縮
    • PMBus準拠インタフェースによるテレメトリとパワーマネージメント
    • デジタルバスを介して電圧、電流、および温度をレポート
  • システムとICの自己保護機能による電源の信頼性向上
    • オープン回路検出を備えた差動リモートセンス
    • ヒカップ過電流保護
    • 設定可能なサーマルシャットダウン
MAX20730
高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、PMBus内蔵
MAX20730:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX20730EVKIT

MAX20730の評価キット

機能と利点

  • 高効率および高電力密度
  • 低部品数
  • 小型ソリューションサイズ
    • 509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
  • 最適化された性能
  • 設計時間を短縮
  • マキシムPMBus™ドングルおよびPowerTool™ GUIとインタフェース
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20730の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX20730を評価するためのリファレンスプラットフォームとして機能します。このシングルチップ、高集積スイッチングレギュレータは、最大25Aの新しい低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20730 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20730の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。広範なアプリケーションで柔軟性と使いやすさを提供するために、ジャンパピン、テストポイント、および入出力コネクタを備えています。評価ボードは、システム評価時に高di/dt負荷の接続が可能なエッジストリップ構成になっています。+VOUT接続は上面にあるのに対し、リターン(または-VOUT)は裏面にあり、上面のストリップを直接反映した形になっています。

負荷との接続は、出力ストリップに直接はんだ付けするか、またはJ8ターミナルブロックを使用します。

アプリケーション

  • 通信
  • ネットワーキング
  • サーバおよびストレージ機器

eval board
MAXPOWERTOOL002

電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル

製品詳細

MAXPOWERTOOL002#は、ホットスワップ、12Vマルチフェーズ・コントローラ、12Vポイントオブロード・デバイスなどの電源ソリューション向けのアナログ・デバイセズのPMBus互換評価用ボードとホストPC(IBM™互換)間のインターフェース・アダプタです。ホストPCへのインターフェースは、標準のタイプAからmini-BのUSBケーブルです。評価用ボードへのインターフェースは、PMBusコマンドを伝送する16ピン・リボン・ケーブルを介して行われます。

MAXPOWERTOOL002#は、アナログ・デバイセズのDigital PowerTool GUIで使用することを目的としており、次のデバイスで動作します。MAX20751、MAX20754、MAX20710、MAX20730、MAX20743、MAX20734、MAX20796、MAX20810、MAX20815、MAX16550、MAX16545B/C。

MAX20730EVKIT
MAX20730の評価キット
MAXPOWERTOOL002
電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル
MAXPOWERTOOL002 Image Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1131
0.72V/12A Supply for Xilinx Ultrascale+ FPGAs
MAXREFDES1131

最新のディスカッション

MAX20730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品