MAX20356
MAX20356
新規設計に推奨ウェアラブル・パワーマネージメント・ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.52
Viewing:
製品情報
- 充電間隔の延長
- 3 x ナノIQ、400mA降圧レギュレータ(代表値:IQ = 400nA)
- 0.500V~1.130V(10mVステップ)
- 0.500V~2.075V(25mVステップ)
- 0.500V~3.650V(50mVステップ)
- 2 x マイクロIQ LDO/負荷スイッチ(代表値:IQ = 1μA)
- 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
- 出力電流能力:100mA
- 0.900V~4.0V(100mVステップ)
- ナノIQ高速トランジェントLDO(代表値:IQ = 820nA)
- センサーAFEと組み合わせての使用に最適化
- 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
- 出力電流能力:100mA
- 0.900V~4.075V(25mVステップ)
- ナノIQリアルタイム・クロックLDO(代表値:IQ = 200nA)
- マイクロコントローラのタイマーでRTCを常時利用できるよう構成可能
- 1.2V [+25mV, +50mV]および1.8V [+25mV, +50mV]
- マイクロIQ昇降圧レギュレータ(代表値:IQ = 2μA)
- 1.5W出力
- 2.6V~5.5V(50mVステップ)
- ダイナミック電圧スケーリング
- 3 x ナノIQ、低オン抵抗負荷スイッチ(代表値:IQ = 260nA)
- 小さいオン抵抗:0.25Ω(代表値)
- 短絡保護
- ソフト・スタート機能
- リチウムイオン・バッテリ充電を容易に実装可能
- 広範な高速充電電流範囲:4mA~500mA
- 許容入力電圧:+28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 設定可能な自動ステップチャージング
- MAX20361太陽光エネルギー・ハーベスタとのシームレスな連携
- 多目的制御ピンを搭載し、柔軟な制御が可能
- 高集積によるソリューション・フットプリントの最小化
- 設定可能なプッシュボタン・コントローラ
- 設定可能な電源シーケンシング
- バッテリ・シール出荷モード
- オンチップの電圧/充電電流モニタ・マルチプレクサ
MAX20356は、超低消費電力のウェアラブル・アプリケーション向けに設計された、高集積で設定可能なパワーマネージメント・ソリューションです。バッテリ寿命を延ばしてソリューション全体のサイズを小さくすることでサイズと効率を最適化し、最終製品の価値を高めています。複数の降圧コンバータ、1つの昇降圧コンバータ、リニア電圧レギュレータを含む、電力最適化済みの柔軟な電圧レギュレータ・セットにより、高度な集積化と、完全に最適化された電源アーキテクチャの構築を実現します。常時オンのアプリケーションにおけるバッテリ寿命を延ばすために、各レギュレータの静止電流は極めて低く設計されています。
MAX20356は、バッテリ・シール、チャージャ、電力経路、燃料計を備えたフル機能のバッテリマネージメント・ソリューションを搭載しています。このチャージャには、温度管理と入力保護の両方が組み込まれています。また、このデバイスには、出荷時に設定可能なボタン・コントローラが搭載されており、特定製品のユーザ要件に合わせて複数の入力をカスタマイズすることができます。
低ノイズの1.5W昇降圧コンバータは、光学式心拍計(PPG、SPO2の測定など)用LEDに必要な高い効率とクリーンな電力変換を提供します。また、MAX20356には、アナログ・フロントエンド(AFE)センサーでの用途に最適化されたナノIQ高速トランジェントLDOも備わっています。MAX20356は、モニタ・マルチプレクサを通じて温度や電源電圧を読み出す機能など、各種機能のプログラミングやデバイス・ステータスの読出しを行えるI2Cインターフェースを介して設定できます。
MAX20356は63バンプ、0.5mmピッチ、3.71mm x 4.48mmのウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)で提供され、-40°C~+85°Cの広い温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ウェアラブル・デバイス
- IoT
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20356AEWY+ | WLCSP | ||
| MAX20356AEWY+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。