MAX15501

製造中

産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ

業界初の設定可能な出力―電流最大±24mAまたは電圧最大±12V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧:±32.5V (max)
  • 出力保護:±35V (max)
  • 設定可能な出力(およびオーバーレンジ)
    • ±10V
    • 0~10V
    • 0~5V
    • ±20mA
    • 0~20mA
    • 4~20mA
  • 電流出力:0~1kΩを駆動
  • 電圧出力によって最低1kΩまでの負荷を駆動
  • HART準拠
  • 利得誤差ドリフト:2ppm (全温度範囲)
  • デイジーチェーン可能なSPIインタフェース
  • +4.096V (MAX15500)または+2.5V (MAX15501)のフルスケール入力信号をサポート
  • 充実したエラー報告
    • 短絡および過電流保護
    • オープン検出
    • 瞬断検出
    • 温度過昇保護
  • 高速セトリング時間:40µs
MAX15501
産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ
MAX15500、MAX15501:標準動作回路/ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 4
MAX5134 製造中 ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
MAX5135 製造中 ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
MAX5136 製造中 ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
MAX5137 製造中 ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX15501EVKIT

MAX15500およびMAX15501の評価キット

機能と利点

  • 16ビットDAC内蔵
  • 電圧リファレンス内蔵:+2.5V (MAX15501)および+4.096V (MAX15500)
  • 4つのジャンパ選択可能な検出抵抗内蔵:41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω、および48.7Ω
  • 端末ブロックコネクタ:OUT、GND、SENSEVP、およびSENSEVN信号用
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15501の評価キット(EVキット)は、最大±24mAの設定可能な電流、または制御電圧信号に比例した最大±12Vの電圧を供給するアナログ出力コンディショナのMAX15501を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX15501の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。

MAX15501のEVキットには、MAX15501GTJ+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX15500GTJ+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 分配I/O
  • 組込みシステム
  • 産業用制御およびオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

MAX15501EVKIT
MAX15500およびMAX15501の評価キット

最新のディスカッション

MAX15501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品