製品概要

機能と利点

  • 16ビットDAC内蔵
  • 電圧リファレンス内蔵:+2.5V (MAX15501)および+4.096V (MAX15500)
  • 4つのジャンパ選択可能な検出抵抗内蔵:41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω、および48.7Ω
  • 端末ブロックコネクタ:OUT、GND、SENSEVP、およびSENSEVN信号用
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15501の評価キット(EVキット)は、最大±24mAの設定可能な電流、または制御電圧信号に比例した最大±12Vの電圧を供給するアナログ出力コンディショナのMAX15501を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX15501の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。

MAX15501のEVキットには、MAX15501GTJ+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX15500GTJ+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 分配I/O
  • 組込みシステム
  • 産業用制御およびオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

ツールおよびシミュレーション