MAX14921
MAX14921
製造中高精度12/16セル測定AFE
業界最高精度でフレキシブルなBMSビルディングブロック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.04
Viewing:
製品情報
- 高精度
- セル電圧エラー:±0.5mV (max)
- セル電圧の同時サンプリング
- 自己較正
- 診断機能内蔵
- オープンワイヤおよび短絡障害検出
- 低電圧/過電圧警告
- サーマルシャットダウン
- 高い柔軟性
- SPIインタフェース
- 12セルおよび16セルバージョン
- 動作電圧:+6V (min、3セル時)
- セル電圧範囲:+0.5V~+4.5V
- セルバランシングFETドライバ内蔵
- 5V LDO内蔵
- 低電力
- シャットダウンモード:1µA
- セル電流消費量:1µA/10µA
バッテリ測定アナログフロントエンドデバイスのMAX14920/MAX14921は、セル電圧を高精度でサンプリングし、1次/2次バッテリパック用に最大16セル/+65V (max)のレベルシフトを提供します。MAX14920は最大12セルを監視し、MAX14921は最大16セルを監視します。どちらのデバイスも、すべてのセル電圧を同時にサンプリングするため、充電状態およびソース抵抗を高精度で判定することが可能です。すべてのセル電圧はユニティゲインでグランド基準にレベルシフトされるため、外部ADCのデータ変換が簡素化されます。
これらのデバイスは、最大+5Vの差動電圧をバッファするローノイズ、低オフセットアンプを備えているため、すべての一般的なリチウムイオンセルタイプの監視が可能です。結果のセル電圧誤差は±0.5mVです。
これらのデバイスは高精度のため、リチウム金属リン酸塩などの非常に平坦な放電曲線を持つセルタイプの監視に最適です。
外付けFETドライバによって、パッシブセルバランシングがサポートされます。デバイスに内蔵された診断機能によって、オープンワイヤ検出および低電圧/過電圧アラームが可能です。これらのデバイスは、デイジーチェーン可能なSPIインタフェースによって制御されます。
MAX14920は、エクスポーズドバッドを備えた64ピンTQFPパッケージ(10mm x 10mm)で提供されます。MAX14921は、80ピンTQFPパッケージ(12mm x 12mm)で提供されます。両デバイスともに、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 電気輸送用エネルギーパック
- エネルギーストレージパック
- 産業用バッテリバックアップシステム
- 電気通信バッテリバックアップシステム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14921ECS+ | TQFP | ||
| MAX14921ECS+T | TQFP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 29, 2021 - 2218B ASSEMBLY |
||
| MAX14921ECS+ | 製造中 | |
| MAX14921ECS+T | 製造中 | |
|
10 16, 2015 - 1483C_AMENDED WAFER FAB |
||
| MAX14921ECS+ | 製造中 | |
| MAX14921ECS+T | 製造中 | |
|
6 9, 2014 - 1421 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX14921ECS+ | 製造中 | |
| MAX14921ECS+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。