製品概要

機能と利点

  • スタック動作電圧範囲:16セル/65V (max)
  • 内蔵の絶縁型USBインタフェースによってWindowsベースのPCと接続
  • プラグアンドプレイGUIによってMAX14921の主要機能をすべて実証
  • µC用ファームウェアをC言語で提供(お申し込みください)
  • ねじ止め端子バッテリコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14921の評価キット(EVキット)は、高精度16セルバッテリマネージメントのリファレンスデザインを実証します。MAX14921は、表面実装型80ピンTQFPパッケージで提供される高精度16セル測定アナログフロントエンド(AFE)です。このEVキットは、ADCおよびリファレンスを内蔵し、USBポートからPCに接続する絶縁型インタフェースを備え、すべてのセル電圧を容易に測定することができます。最大16セルまたは65V (どちらか低いほう)のセルスタックを監視することが可能です。
このEVキット回路は、Windows®ベースPC上のGUIアプリケーションによってデバイスのあらゆる機能を実証します。

アプリケーション

  • 電気輸送用エネルギーパック
  • エネルギーストレージパック
  • 産業用バッテリバックアップシステム
  • 電気通信バッテリバックアップシステム

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発