MAX14916A
新規設計に推奨小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.25
製品情報
- MAX14916の電流制限:1.1A (最小値)または1.38A (typ)
- MAX14916Aの電流制限:1.5A (最小値)または2A (typ)
- 堅牢性およびスマート診断機能
- 絶対最大電源範囲:65V
- 内部クランプによる高速な誘導性負荷の消磁
- SPIインターフェースのCRCエラー・チェック
- ウォッチドッグ・タイマー
- 断線検出(スイッチがオン状態とオフ状態の両方)
- UVLOを備えた低電圧検出
- VDD喪失またはGND喪失保護
- サーマル・シャットダウン保護
- サージ保護内蔵:±1kV/42Ω IEC61000-4-5
- 動作周囲温度:-40℃~+125℃
- 消費電力および発熱を低減
- オン抵抗:250mΩ (最大値、TA = 125℃)
- 消費電流:2mA (typ)
- 正確な出力電流制限
- 柔軟性
- アドレス指定可能なSPIインターフェースによって絶縁コストを削減
- SYNCH入力によるスイッチの同時更新
- 16 LED用のLEDドライバ・マトリックス(24V、5V、または3.3Vにより給電)
- 柔軟なロジック電圧インターフェース:2.5V~5.5V
- 小型QFNパッケージ(6mm × 6mm)
MAX14916およびMAX14916Aは8つのハイサイド・スイッチを備え、オン抵抗は125℃の周囲温度でわずか120mΩ (typ)、または250mΩ (最大値)です。各チャンネルは、最大1.1A (MAX14916)または1.5A (MAX14916A)の連続電流を処理できることが保証されています。同様に、2つの隣接するチャンネルを同時に駆動して4つの2.4A (MAX14916)または3A (MAX14916A)スイッチを形成することが可能です。
SPIインターフェースはチップ・アドレス・デコーダを内蔵しており、共通のSPIチップ・セレクト(アクティブローCS)を利用して最大4つのMAX14916またはMAX14916Aデバイスと通信することが可能です。
SPIインターフェースは、低電圧検出、断線検出、過負荷および電流制限の報告、温度状態の報告などの、全体的およびチャンネル別の設定と診断の柔軟性を提供します。
各チャンネルは、スイッチ・オンおよびオフ状態の両方でオープン負荷を検出可能な断線検出を備えています。LEDドライバは、チャンネル別のフォルト、状態、および電源低電圧状態の表示を提供します。内部アクティブ・クランプによって、誘導性負荷の高速ターンオフが可能です。
ライン/グランド間およびライン相互間のサージ保護を内蔵しており、必要なのはVDDに1つのTVSのみです。内蔵のサージ保護は、クワッドおよびオクタル(8回路)構成に対して機能します。
MAX14916およびMAX14916Aは小型48ピンQFNパッケージ(6mm × 6mm)で提供されます。
アプリケーション
- 産業用デジタル出力
- PLCシステム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14916AAFM+ | 48-LFCSP-6X6X0.9 | ||
| MAX14916AAFM+T | 48-LFCSP-6X6X0.9 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2024 - 2439 WAFER FAB |
||
| MAX14916AAFM+ | 製造中 | |
| MAX14916AAFM+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 5 | ||
| LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高効率65V/100mA同期降圧 | |
| MAXM15068 | 新規設計に推奨 | 7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール |
| MAXM17552 | 新規設計に推奨 | 4V~60V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール |
| MAX17532 | 製造中 | 42V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA |