MAX1168
製造中マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.17
製品情報
- 16ビット分解能、ミッシングコードなし
- 単一電源動作:+5V
- 可変ロジックレベル:+2.7V~+5.25V
- 入力電圧範囲:0~VREF
- 内蔵(+4.096V)または外付け(+3.8V~AVDD)リファレンス
- 内部トラック/ホールド、4MHz入力帯域幅
- 内蔵または外付けクロック
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース、MAX1168はDSP起動変換を実行
- 8ビット幅または16ビット幅データ転送モード(MAX1168のみ)
- 4チャネル(MAX1167)または8チャネル(MAX1168)入力マルチプレクサ
- スキャンモードによって複数チャネルを順次変換、または1つのチャネルを連続変換
- 低電力
- 3.6mA (200ksps時)
- 1.85mA (100ksps時)
- 185µA (10ksps時)
- 0.6µA (フルパワーダウンモード時)
- 小型パッケージサイズ
- 16ピンQSOP (MAX1167)
- 24ピンQSOP (MAX1168)
MAX1167/MAX1168は、低電力、マルチチャネル、16ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、逐次比較型ADC、+4.096Vの内蔵リファレンス、リファレンスバッファ、内蔵発振器、自動パワーダウン、および高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応インタフェースを備えています。MAX1167/MAX1168は+5Vのアナログ単一電源で動作しますが、別個のディジタル電源を備えているため、+2.7V~+5.5Vのディジタルロジックと直接インタフェースすることができます。
MAX1167/MAX1168の消費電流は、外付けリファレンス使用時に、200kspsでわずか3.6mA (AVDD = DVDD = +5V)です。AutoShutdown™によって、消費電流は10kspsで185µAに、低速サンプリングレートで10µA以下に低減します。
MAX1167は4チャネル入力マルチプレクサを備え、MAX1168は最大8個のアナログ入力を受け入れます。また、ディジタル信号プロセッサ(DSP)起動変換は、MAX1168に装備のDSPフレーム同期入出力で簡素化されています。MAX1168はデータビット転送入力を備え、8ビットまたは16ビット幅のデータ転送モードを選択することができます。両デバイスともにスキャンモードを備えています。このモードによって各チャネルの順次変換、または1つのチャネルの連続変換が行われます。
MAX1167/MAX1168は、使いやすさと内蔵リファレンスに加えて、優れたダイナミック性能と低電力によって、制御/データ収集動作や、消費電力/スペース要件が厳しいその他のアプリケーションに最適です。MAX1167は16ピンQSOPパッケージで、MAX1168は24ピンQSOPパッケージで提供されます。両デバイスともに、0℃~+70℃の民生用温度範囲および-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX1168の評価キットを使って、MAX1168を評価することができます。
アプリケーション
- 加速度計測定
- データ収集システム
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
- 熱電対測定
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1168BCEG+ | QSOP | ||
| MAX1168BEEG+ | QSOP | ||
| MAX1168BEEG+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 13 | ||
| MAX1158 | 製造中止 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 |
| MAX1188 | 製造中 | 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC |
| MAX1162 | 製造中 | 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC |
| MAX1165 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1166 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1169 | 製造中 | 58.6ksps、16ビット、2線式シリアルADC、14ピンTSSOPパッケージ |
| MAX1067 | 製造中 | マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1068 | 製造中 | マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1303 | 製造中 | 4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
| MAX1300 | 製造中 | 8/4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
| MAX1302 | 製造中 | 8チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1168に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める