MAX1162
製造中10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.84
Viewing:
製品情報
- 16-Bit Resolution, No Missing Codes
- +5V Single-Supply Operation
- Adjustable Logic Level (+2.7V to +5.25V)
- Input-Voltage Range: 0 to VREF
- Internal Track/Hold, 4MHz Input Bandwidth
- SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
- Small 10-Pin µMAX or 10-Pin DFN Package
- Low Power
- 2.75mA at 200ksps
- 140µA at 10ksps
- 0.1µA in Power-Down Mode
アプリケーション
- 加速度計測定
- データ収集
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
- ポータブルバッテリ駆動機器
- 熱電対測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 9
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1162BCUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1162BCUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1162BEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1162BEUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1162CCUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1162CCUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1162BCUB+ | 製造中 | |
| MAX1162BCUB+T | 製造中 | |
| MAX1162CCUB+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MAX1062 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX195 | 製造中 | 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX1132 | 製造中 | リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源 |
| MAX1165 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1166 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1135 | 製造中 | 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1162に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める