DS28E17
製造中1-Wire®-I2Cマスターブリッジ
I2Cスレーブペリフェラル通信距離を100mまで延長
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.33
Viewing:
製品情報
- 1-Wire通信プロトコルをI2CマスターI/Oに変換
- 単一接点、1-Wireインタフェース上でI2Cスレーブペリフェラルを作動
- 1-WireプロトコルでI2C通信距離を延長
- 適切に設定されたネットワークでは標準速度で100m (typ)
- 柔軟な1-WireスレーブおよびI2Cマスター動作モード
- I2Cデータペイロードのパケット化によって15kbpsおよび77kbps 1-Wireプロトコルをサポート
- 出荷時設定された固有64ビット1-Wire ROM IDによって変更不可能なシリアルナンバーをエンド機器に提供
- I2C用通信レート:標準100kHzおよび400kHz
- I2Cクロックストレッチに自動対応
- 低消費電力
- スリープモード時:0.3µA (typ)
- 動作時:2.6mA (typ)
- スリープとウェイクアップの個別端子による柔軟性
- Awake端子によるリモート電力制御
- Sleep端子または1-Wireデバイスコマンドによってスリープモードをイネーブル
- 集積化が容易
- 3.3V(nom)電源、小型TQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.75mm)、-40℃~+85℃動作
- 評価用ハードウェアおよびソフトウェアを提供
DS28E17は、標準(100kHz max)または高速(最高400kHz)でI2Cスレーブに直接インタフェースする、1-WireスレーブからI2Cマスターへのブリッジデバイスです。データは、単一のデータラインと1本のグランドリターンのみを必要とする1-Wire®プロトコルを用いてシリアル伝送されます。各DS28E17は、1-Wireネットワークのノードアドレスとして機能する固有の64ビットROM登録番号を持つことを保証されます。複数のDS28E17デバイスを1-Wireネットワーク内で他のデバイスと共存させ、他のデバイスに影響を及ぼすことなく、個別にアクセスすることができます。DS28E17によって、1-Wire環境においてディスプレイコントローラ、ADC、DAC、I2Cセンサーなどの複雑なI2Cデバイスを使用することが可能です。自己タイミング対応の各DS28E17が、単一のI2Cインタフェースへの1-Wireアクセスを提供します。
![]() |
アプリケーション
- アクセサリ識別および制御
- ADC/DAC
- ディスプレイコントローラ
- I2Cセンサー
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28E17Q+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| DS28E17Q+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 29, 2024 - 2407 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| DS28E17Q+ | 製造中 | |
| DS28E17Q+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 2098 ASSEMBLY |
||
| DS28E17Q+ | 製造中 | |
| DS28E17Q+T | 製造中 | |
|
1 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
| DS28E17Q+ | 製造中 | |
| DS28E17Q+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS28E17Q+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DS28E17Q+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 3 | ||
| DS2484 | 製造中 | シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵 |
| DS2482-800 | 製造中 | 8チャネル1-Wireマスター |
| DS2480B | 製造中 | シリアルから1-Wireへのラインドライバ |