DS2762
                            
            DS2762
製造中警報付き、高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
シングルセルプロテクタを内蔵し、電流または温度がユーザ設定制限値を超えるとシステムに警告を出す1-Wireバッテリモニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.26
        Viewing:
        
    
    製品情報
- リチウムイオン安全回路
- 過電圧保護
- 過電流/短絡保護
- 低電圧保護
 
- 積算電流または温度がユーザ選択した制限値を超えるとホストに警報
- 0Vバッテリリカバリ充電
- 2種類の構成
- 25mΩ検出抵抗内蔵
- ユーザが選択可能な外付け検出抵抗
 
- 電流測定
- 12ビット双方向測定
- 内蔵検出抵抗の構成:0.625mA LSBおよび±1.9Aダイナミックレンジ
- 外付け検出抵抗の構成:15.625µV LSBおよび±64mVダイナミックレンジ
 
- 電流積算
- 内蔵検出抵抗:0.25mAhr LSB
- 外付け検出抵抗:6.25µVhr LSB
 
- 4.88mV分解能で電圧測定
- 分解能0.125℃の内蔵センサで温度測定
- システム電源管理および制御機能のサポート
- ロック可能な32バイトEEPROM
- 16バイトの汎用SRAM
- 固有の64ビットデバイスアドレス付ダラス1-Wire®インタフェース
- 低消費電力
- アクティブモード時:60µA (typ)、90µA (max)
- スタンバイ時:1µA (typ)、2µA (max)
 
高精度リチウムイオンバッテリモニタのDS2762は、コスト重視のバッテリパックアプリケーションに対応するデータ収集、情報保存、および安全保護デバイスです。この低電力デバイスは、高精度の温度/電圧/電流測定、不揮発性(NV)データ保存、およびリチウムイオン保護を内蔵し、小型実装面積のTSSOPパッケージまたはフリップチップパッケージに収納されています。DS2762は、残量測定、安全監視、およびバッテリ固有のデータ保存などのアプリケーションに不可欠な部品です。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ
- PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 7
技術記事 12
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| DS2762AE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2762AE+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2762BE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2762BE+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY | ||
| DS2762AE+ | 製造中 | |
| DS2762AE+T&R | 製造中 | |
| DS2762BE+ | 製造中 | |
| DS2762BE+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2762に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める