DS2484

製造中

シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵

I2Cホストと1-Wireスレーブネットワーク間のプロトコル変換を容易にするクラス最高レベル、高集積1-Wireラインドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • I2Cホストインタフェースは100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信速度
  • 調整可能な1-Wireタイミング:tRSTL、tMSP、tW0L、およびtREC0
  • 1-Wireポートをソフトウェアの制御下でパワーダウン可能
  • 1-Wireポートがハイインピーダンスになる省電力スリープモードをサポート(SLPZ端子)
  • I2Cの動作電圧:1.8V ±5%、3.3V ±10%、および5.0V +5/-10%
  • レベルトランスレータ内蔵:1-Wireの動作電圧1.8V -5%~5.0V +5%、I2C電圧に依存しない
  • IO端子に±8kVヒューマンボディモデル(HBM)接触放電のESD保護レベルを内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8ピンTDFNおよび6ピンSOT23パッケージ

DS2484はI2Cと1-Wire®間のブリッジデバイスで、標準(100kHz max)またはファースト(400kHz max)のI2Cマスターと直接インタフェースし、I2Cマスターと任意のダウンストリーム1-Wireスレーブデバイスとの間でプロトコル変換を行います。接続されたすべての1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2484は1-Wireマスターとなります。内蔵の、ユーザー調整が可能なタイマーは、時間の正確さが重要な1-Wireの波形の生成からシステムのホストプロセッサを解放し、標準およびオーバードライブの両方の1-Wire通信速度をサポートします。さらに、ソフトウェアの制御下で1-Wireバスをパワーダウンすることが可能です。デュアル電圧動作によって、I2C側と1-Wire側で異なる動作電圧を使用することができます。強力なプルアップ機能は、EEPROMやセンサーなどの1-Wireデバイスへの1-Wire給電をサポートします。使用中以外は、DS2484をスリープモードにして消費電力を最小限に抑えることが可能です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 産業用センサー
  • 医療用機器
  • プリンタ

DS2484
シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵
DS2484:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS2484EVKIT

DS2484の評価システム

機能と利点

  • I2Cホストインタフェースが100kHzと400kHzをサポート
  • I2C通信速度
  • I2C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • EVキットに6ピンSOT23のDS2484R+T ICを実装済み
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

製品詳細

DS2484の評価システム(EVシステム)は、DS2484の評価キット(EVキット)とUSB-I2CアダプタのDS9400で構成されます。DS2484は、I2C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I2Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2484は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7、Windows 8、またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2484の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。
PCを使用してDS2484を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2484EVKIT#をご注文ください。また、このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)で提供しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 産業用センサー
  • 医療用機器
  • プリンタ

DS2484EVKIT
DS2484の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 Circuits from the Lab®

Secure Authentication with ARM Processors

機能と利点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
MAXREFDES132
1-Wire Shield
MAXREFDES132
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors
MAXREFDES9003

最新のディスカッション

最近表示した製品