热管理设计手册

2010-10-18

Figure 1

   

摘要

Maxim的热管理手册介绍了温度检测和风扇控制的基本概念,以及相关电路的设计和应用。探讨了热敏电阻、热电偶、RTD和各种温度传感器IC (本地温度传感器、远端温度传感器、模拟温度传感器、数字温度传感器、温度开关)以及各种风扇控制方案。阅读全文

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

MAX6643
量产

自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出

MAX6645
量产

自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出

MAX6644
量产

自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出

MAX6642 量产

±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

MAX6662 量产

12位 + 符号位温度传感器,带有SPI兼容的串行接口

LM75 量产

数字温度传感器和温度看门狗监测器,2线接口

MAX6656 量产

双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器

MAX6655 量产

双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器

MAX6628 量产

精度为±1°C的远端数字温度传感器,带有SPI兼容的串行接口

MAX6627 量产

精度为±1°C的远端数字温度传感器,带有SPI兼容的串行接口

MAX6651 量产

风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口

MAX6650 量产

风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口

MAX6514 过期

低成本、2.7V至5.5V、温度开关,SOT23封装

MAX6504 量产

低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装

DS1822 量产

经济型、1-Wire数字温度计

MAX6680 量产

±1°C、具有失效保护的远端/本地温度传感器,带有SMBus接口

MAX6653 量产

温度监测器和PWM风扇控制器

MAX7500 量产

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

MAX6616 过期

双通道温度监测器与风扇速度控制器,带有温度调节输入

DS1731 量产

高精度数字温度计和温度监控器

DS1626 量产

高精度、3线数字温度计及温度监控器

MAX6632 量产

12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口

MAX6517 量产

低成本、2.7V至5.5V、模拟温度传感器开关,SOT23封装

MAX6602 量产

5通道、高精度温度监测器

DS1825 量产

分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计,带有4位ID

MAX6503 量产

低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装

DS1726 量产

高精度、3线数字温度计及温度监控器

MAX6683 量产

温度传感器及系统监控器,10引脚µMAX封装

MAX7503 量产

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

DS600 推荐用于新设计

精度为±0.5°C、模拟输出温度传感器

MAX6696 量产

双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

DS18B20-PAR 量产

线寄生电源数字温度计

MAX6629 量产

12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口

MAX6615 量产

双通道温度监测器与风扇速度控制器,带有温度调节输入

MAX6605 量产

采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器

DS1629 量产

数字温度计及实时时钟/日历

MAX6631 量产

12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口

MAX6516 量产

低成本、2.7V至5.5V、模拟温度传感器开关,SOT23封装

MAX6506 过期

双温度门限SOT温度开关

DS1631 量产

高精度数字温度计和温度监控器

DS1621 量产

数字温度计和温度监控器

MAX31826 量产

带有1Kb可锁存EEPROM的1-Wire数字温度传感器

MAX6682 量产

热敏电阻到数字转换器

MAX7502 过期

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

DS18S20

1-Wire寄生供电数字温度计

MAX6695 量产

双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

DS7505 量产

高精度数字温度计和温度监控器

MAX6685 过期

双输出、远端结温温度开关

MAX6634 量产

12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口

DS75LV 量产

数字温度传感器和温度调节器

DS18S20-PAR

寄生供电数字温度计

MAX6620 量产

四通道、线性、风扇速度控制器

MAX6519 预发布

低成本、2.7V至5.5V、模拟温度传感器开关,SOT23封装

MAX6610 量产

高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准

MAX6505 量产

双温度门限SOT温度开关

DS1620 量产

数字温度计和温度监控器

MAX6674 不推荐用于新设计

带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换((0°C至+128°C)

MAX6658 量产

±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

MAX6661 过期

远端温控的风扇转速调节器,带有SPI兼容接口

DS620 量产

低电压、±0.5°C精度的数字温度调节器与温度监控器

MAX6698 量产

7通道、高精度、远端二极管温度检测器和本地温度监测器

MAX6684 量产

风扇失效检测器,集成电源开关

MAX6633 量产

12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口

MAX6607 量产

低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装

MAX6518 量产

低成本、2.7V至5.5V、模拟温度传感器开关,SOT23封装

MAX6508 最后购买期限

双温度门限SOT温度开关

MAX6663 量产

温度监测器和PWM风扇控制器

MAX6657 量产

±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

MAX31820 量产

1-Wire环境温度传感器

MAX6647 量产

+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警

MAX7504 量产

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

DS75LX 量产

数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能

MAX6660 量产

远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口

MAX31820PAR 量产

1-Wire寄生电源、环境温度传感器

MAX6697 量产

7通道、高精度温度监测器

MAX6687 过期

本地/远端温度开关,µMAX封装

MAX6636 量产

7通道、高精密温度监测器

MAX6622 量产

5通道、高精密温度监测器

DS1780 推荐用于新设计

CPU外设监测器

MAX6690 量产

2°C精度的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

DS1775 量产

微型数字温度计及温度监控器

MAX6513 过期

低成本、远端检测SOT温度开关

MAX6507 过期

双温度门限SOT温度开关

DS1821 过期

可编程数字温度监控器和温度计

MAX6652 量产

温度传感器及系统监控器,10引脚µMAX封装

MAX6646 量产

+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警

DS1722 量产

数字温度计,带有SPI/3线接口

DS18B20 量产

分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计

MAX6686 量产

双输出、远端结温温度开关

MAX6635 量产

12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口

MAX6611 量产

高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准

MAX6577 量产

SOT温度传感器,周期时间/频率输出

MAX6659 量产

±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

MAX6649 量产

+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警

MAX6502 量产

低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装

MAX6665 量产

具有工厂编程温度阈值的风扇控制器/驱动器

DS1721 量产

数字温度计和温度监控器

MAX6699 量产

5通道、高精度温度监测器

MAX6689 量产

7通道、高精度温度监测器

MAX6638 过期

双串口温度监测器

MAX6608 量产

低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装

MAX6692 量产

高精度、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有高温报警

MAX6630 量产

12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口

DS1624 量产

数字温度计和存储器

MAX6678 过期

2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIO

MAX6576 量产

SOT温度传感器,周期时间/频率输出

MAX6648 量产

高精度、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有高温报警

MAX6515 量产

低成本、2.7V至5.5V、温度开关,SOT23封装

MAX6501 量产

采用SOT23封装的低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关

MAX6681 量产

±1°C、具有失效保护的远端/本地温度传感器,带有SMBus接口

MAX6664 量产

温度监测器和PWM风扇控制器

MAX6654 量产

精度为1°C的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

MAX6640 不推荐用于新设计

2通道温度监测器,提供双路、PWM风扇速度自动控制器

MAX6688 过期

本地/远端温度开关,µMAX封装

MAX7501 量产

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

MAX6613 量产

低电压模拟温度传感器,SC70封装

MAX6603 过期

双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器

MAX6511

不再供货

MAX6512

不再供货

DS75 量产

数字温度计和温度监控器

MAX6639 量产

2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器

MAX6510 量产

电阻设定门限的SOT温度开关

MAX6675 量产

带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换(0°C至+1024°C)

MAX6509 量产

电阻设定门限的SOT温度开关

MAX6626 量产

9位/12位温度传感器,带有I²C兼容串行接口,SOT23封装

MAX6625 量产

9位/12位温度传感器,带有I²C兼容串行接口,SOT23封装

MAX6691 量产

四通道、热敏电阻温度至脉宽转换器

产品分类
最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目