MAX6611
量产高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX6610/MAX6611是精密的、低功耗模拟温度传感器,带有高精度电压基准。它们非常适合带有A/D转换器(ADC)的应用,其中MAX6610/MAX6611可为ADC提供基准电压,并提供有利于ADC输出代码的温度输出电压。8位ADC的最低有效位(LSB)对应于1°C,10位ADC的LSB对应于0.25°C。
MAX6610/MAX6611具有两个版本: MAX6611工作于4.5V至5.5V电源,提供4.096V的基准输出; MAX6610工作于3.0V至5.5V电源,提供2.560V的基准输出。电源电流低于150µA (典型值)。MAX6610/MAX6611均采用6引脚、SOT23封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 家用产品
- HVAC
- 系统温度监视
- 温度补偿
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6611AUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6611AUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6611AUT+ | 量产 | |
| MAX6611AUT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6611AUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论