ADI载波裸片开关和衰减器亮相EuMW 2021展会
2022-08-08
ADI高级应用工程师Sinan Alemdar在伦敦EuMW 2021展会上展示了新型载波裸片RF开关和衰减器产品。载波裸片是一种引线焊接解决方案,支持在超宽带应用芯片和引线总成中使用SOI芯片。Sinan介绍了ADRF5424(100 MHz至60 GHz SPDT反射式SPDT开关)、ADRF5474(10 MHz至60 GHz、2 dB LSB、30 dB范围DSA)和ADRF5473(100 MHz至40 GHz、0.5 dB LSB、31.5 dB范围DSA)。
ADI载波裸片开关和衰减器亮相EuMW 2021展会
2022-08-08
ADI高级应用工程师Sinan Alemdar在伦敦EuMW 2021展会上展示了新型载波裸片RF开关和衰减器产品。载波裸片是一种引线焊接解决方案,支持在超宽带应用芯片和引线总成中使用SOI芯片。Sinan介绍了ADRF5424(100 MHz至60 GHz SPDT反射式SPDT开关)、ADRF5474(10 MHz至60 GHz、2 dB LSB、30 dB范围DSA)和ADRF5473(100 MHz至40 GHz、0.5 dB LSB、31.5 dB范围DSA)。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}