LTM8002:高效率、超低 EMI 降压型电源 µModule

2018-08-17

LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。

访问 LTM8002 产品页面

LTM8002:高效率、超低 EMI 降压型电源 µModule

2018-08-17
LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。
访问 LTM8002 产品页面
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目