Silent Switcher 2:每通道提供 4A 的双通道、42V 微功率降压型稳压器

2018-03-07

随着汽车中电子产品使用量的增加,电压调节器不断地需要减小尺寸、提高电流和降低辐射发射。Silent Switcher® 2 产品通过提供具有高效率且并未损害 EMI 性能的 2MHz 解决方案满足了这种需求。LT8650S 是一款双通道、42V 降压型稳压器,每个通道可提供 4A 输出电流,采用 4mm x 6mm 封装。Silent Switcher 2 技术可降低 EMI 性能对于 PCB 电路板布局的依赖,从而实现坚固的 EMI 结果。由于能够以非常低的过冲和振铃实现接近 10V/ns 的快速上升沿控制,因此并不会为了保证 EMI 性能而牺牲开关损耗指标。 

Silent Switcher 2:每通道提供 4A 的双通道、42V 微功率降压型稳压器

2018-03-07
随着汽车中电子产品使用量的增加,电压调节器不断地需要减小尺寸、提高电流和降低辐射发射。Silent Switcher® 2 产品通过提供具有高效率且并未损害 EMI 性能的 2MHz 解决方案满足了这种需求。LT8650S 是一款双通道、42V 降压型稳压器,每个通道可提供 4A 输出电流,采用 4mm x 6mm 封装。Silent Switcher 2 技术可降低 EMI 性能对于 PCB 电路板布局的依赖,从而实现坚固的 EMI 结果。由于能够以非常低的过冲和振铃实现接近 10V/ns 的快速上升沿控制,因此并不会为了保证 EMI 性能而牺牲开关损耗指标。 
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目