具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC

2018-01-30

LTC2500-32 是针对自动化测试设备、控制环路、地震学和高精度数据采集等高带宽、精准型应用的一种新型和实现方法。SAR 内核的模拟性能是首屈一指的,线性度为保证的 2ppm 最大值。偏移漂移为 7ppb/°C,增益偏移为 50ppb,信噪比在 1Msps 时为 104dB。此类应用传统上一直采用的是 ΔΣ ADC,但是 LTC2500 的通用性要强得多。与 ΔΣ ADC 不同,数字滤波器的选择是任意的,而且 LTC2500-32 提供了 78 种滤波器选项以适合多种应用。滤波输出在 61sps 实现了高达 148dB 的动态范围。另外,LTC2500 还同时提供了无延迟数据和滤波数据,并使两者在时间和模拟准确度方面均完美地匹配。  

具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC

2018-01-30
LTC2500-32 是针对自动化测试设备、控制环路、地震学和高精度数据采集等高带宽、精准型应用的一种新型和实现方法。SAR 内核的模拟性能是首屈一指的,线性度为保证的 2ppm 最大值。偏移漂移为 7ppb/°C,增益偏移为 50ppb,信噪比在 1Msps 时为 104dB。此类应用传统上一直采用的是 ΔΣ ADC,但是 LTC2500 的通用性要强得多。与 ΔΣ ADC 不同,数字滤波器的选择是任意的,而且 LTC2500-32 提供了 78 种滤波器选项以适合多种应用。滤波输出在 61sps 实现了高达 148dB 的动态范围。另外,LTC2500 还同时提供了无延迟数据和滤波数据,并使两者在时间和模拟准确度方面均完美地匹配。  
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目