105V、2.3A、低 EMI 同步降压型稳压器

2017-12-14

如今,许多电子系统需要在较高电压下进行功率处理,同时要求更高的效率和低的 EMI/EMC 发射。LTC7103 可应对所有这些挑战,并实现了前所未有的通用性和简单性之组合。

LTC7103 是一款 105V、2.3A、同步降压型稳压器,其在小型 5mm x 6mm QFN 封装中纳入了一种专有架构以实现超低的 EMI/EMC 发射,并未牺牲效率。LTC7103 在 4.4V 至 105V 的输入电压范围内工作,当调节 48VIN 至 3.3VOUT 时的无负载输入电流仅为 2µA。

该器件实现了很短的 40ns 最小接通时间和 100% 的最大占空比操作,因而可在 1V 至 VIN 之间的任意输出电压条件下实际使用。开关频率可以设定为 200kHz 至 2MHz,并可利用 LTC7103 的内部锁相环同步至这个范围的任意频率。

LTC7103 采用一种独特的平均电流模式架构,这在无需使用外部检测电阻器的情况下实现了快速和准确的输出电流设置和监视。8 个引脚可选的固定输出电压和任选的内部环路补偿可节省电路板空间和降低静态电流,同时使得 LTC7103 极为简单易用。
 

105V、2.3A、低 EMI 同步降压型稳压器

2017-12-14

如今,许多电子系统需要在较高电压下进行功率处理,同时要求更高的效率和低的 EMI/EMC 发射。LTC7103 可应对所有这些挑战,并实现了前所未有的通用性和简单性之组合。

LTC7103 是一款 105V、2.3A、同步降压型稳压器,其在小型 5mm x 6mm QFN 封装中纳入了一种专有架构以实现超低的 EMI/EMC 发射,并未牺牲效率。LTC7103 在 4.4V 至 105V 的输入电压范围内工作,当调节 48VIN 至 3.3VOUT 时的无负载输入电流仅为 2µA。

该器件实现了很短的 40ns 最小接通时间和 100% 的最大占空比操作,因而可在 1V 至 VIN 之间的任意输出电压条件下实际使用。开关频率可以设定为 200kHz 至 2MHz,并可利用 LTC7103 的内部锁相环同步至这个范围的任意频率。

LTC7103 采用一种独特的平均电流模式架构,这在无需使用外部检测电阻器的情况下实现了快速和准确的输出电流设置和监视。8 个引脚可选的固定输出电压和任选的内部环路补偿可节省电路板空间和降低静态电流,同时使得 LTC7103 极为简单易用。
 

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目