LTM4644 效率和热性能

2017-09-18

LTM4644 是一款 4 输出 4A 降压型 µModule 稳压器,该器件采用小型 9 x 15 x 5.01mm BGA 封装,其可配置为四输出、三输出、双输出或单输出电源。在单个封装中提供多种输出选项可满足 FPGA、ASIC和图像传感器的需要。通过本视频我们看到:当被配置为一个四输出电源时,LTM4644 可采用一个 12V 输入同时在全部 4 个通道上提供完整的 4A 输出,而在环境温度基础上的温升仅为 58°C。 

LTM4644 效率和热性能

2017-09-18
LTM4644 是一款 4 输出 4A 降压型 µModule 稳压器,该器件采用小型 9 x 15 x 5.01mm BGA 封装,其可配置为四输出、三输出、双输出或单输出电源。在单个封装中提供多种输出选项可满足 FPGA、ASIC和图像传感器的需要。通过本视频我们看到:当被配置为一个四输出电源时,LTM4644 可采用一个 12V 输入同时在全部 4 个通道上提供完整的 4A 输出,而在环境温度基础上的温升仅为 58°C。 
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目