优化宽带零中频接收器的性能

2017-09-18

零中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。这种能力在数字预失真 (DPD) 发送器中是很重要的。 如何实现足够的动态范围是零中频架构一个众所周知的主要问题。DC 失调和二阶互调分量均与有用信号同处于相同的频段,因而导致接收器灵敏度下降。 凌力尔特的新型 LTC5584 和 LTC5585 I/Q 解调器能够对具有 >500MHz 带宽的 RF 信号进行解调,并保持很高的接收器动态范围。这是借助这些解调器所拥有的独特能力而实现的,可通过一个 DC 控制电压的简单调节最大限度地抑制基带输出中的 DC 失调和 IM2 分量。

优化宽带零中频接收器的性能

2017-09-18
零中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。这种能力在数字预失真 (DPD) 发送器中是很重要的。 如何实现足够的动态范围是零中频架构一个众所周知的主要问题。DC 失调和二阶互调分量均与有用信号同处于相同的频段,因而导致接收器灵敏度下降。 凌力尔特的新型 LTC5584 和 LTC5585 I/Q 解调器能够对具有 >500MHz 带宽的 RF 信号进行解调,并保持很高的接收器动态范围。这是借助这些解调器所拥有的独特能力而实现的,可通过一个 DC 控制电压的简单调节最大限度地抑制基带输出中的 DC 失调和 IM2 分量。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目