LTM8028 – 负载调节

2017-09-18

LTM8028 可保持严紧的调节性能,在 0A ~ 5A 的负载范围及 21°C ~ 115°C 的环境温度范围内,其总偏差仅为 5mV。在 0.5A 至 5A 的负载瞬变情况下,输出电压偏差大约为 ±30mV (对于一个 1.2V 输出)。

LTM8028 – 负载调节

2017-09-18
LTM8028 可保持严紧的调节性能,在 0A ~ 5A 的负载范围及 21°C ~ 115°C 的环境温度范围内,其总偏差仅为 5mV。在 0.5A 至 5A 的负载瞬变情况下,输出电压偏差大约为 ±30mV (对于一个 1.2V 输出)。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目